| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 9 | 2.672,145 TL |
| 10 - 24 | 2.404,99 TL |
| 25 - 49 | 2.271,4125 TL |
| 50 + | 2.137,835 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | 20.0 |
|---|---|
| l1 | 800.0 |
| Tolerance µ tol. h6 | +0,-13 |
| Malzeme | 303 Stainless Steel |
| Akma Gerilmesi | 225 Nmm2 |
| Çekme Dayanımı | 500 - 750 Nmm2 |
| GTIP Numarası | 7215508000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin