Menü Arama

Paralel Koruma Tapaları

Stokta

Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.

Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir

Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.

  • Paralel tasarım, güvenli ve sıkı oturarak depolama ve nakliye sırasında korozyona karşı korur, kirletici ve partikül girişini önler.
  • Kolayca takılıp çıkarılır ve zarif bir görünüm sunar.
  • Otomotiv, imalat ve ticaret gibi çeşitli alanlarda uygulama için uygundur.
Malzeme: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Renk: Siyah, Kırmızı, Doğal renk, Yeşil Seri Kodu: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
491 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk Malzeme Çekiş Yönü d H Tip Satın Al
0,2655 TL - 0,413 TL 123500 Stokta
12.5 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
No Tab
9.5 mm
7.5
4
0,2242 TL - 0,3488 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
No Tab
7.0 mm
6.0
4
0,174 TL - 0,2707 TL 1260000 Stokta
9.0 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
No Tab
5.0 mm
6.0
4
0,2242 TL - 0,3488 TL 528000 Stokta
9.5 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
No Tab
6.0 mm
6.0
4
0,3806 TL - 0,592 TL 5000 Stokta
18.0 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
No Tab
15.0 mm
9.5
4
0,2802 TL - 0,436 TL 24000 Stokta
13.0 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
No Tab
10.0 mm
8.5
4
0,3806 TL - 0,592 TL 20000 Stokta
18.5 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
No Tab
15.5 mm
9.5
4
0,3245 TL - 0,5048 TL 168000 Stokta
15.5 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
No Tab
12.5 mm
9.0
4
27,6455 TL - 43,0042 TL 50 Stokta
225.0 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
216.0 mm
4
0,7995 TL - 1,2437 TL 4000 Stokta
27.0 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
No Tab
23.0 mm
10.5
4
0,7995 TL - 1,2437 TL 3000 Stokta
30.0 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
No Tab
26.5 mm
10.5
4
  • / 25
Paralel Koruma Tapası 9.5 mm 12.5 mm 7.5 mm LDPE - PIR Doğal renk

20567484

Fiyat Aralığı
0,413 TL - 0,2655 TL

Stok Seviyeleri
123500 Stokta
Özellikler
  • D
    12.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 7.0 mm 10.0 mm 6.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

20567439

Fiyat Aralığı
0,3488 TL - 0,2242 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    10.0 mm
  • d
    7.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 5.0 mm 9.0 mm 6.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

20567392

Fiyat Aralığı
0,2707 TL - 0,174 TL

Stok Seviyeleri
1260000 Stokta
Özellikler
  • D
    9.0 mm
  • d
    5.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 6.0 mm 9.5 mm 6.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

20567415

Fiyat Aralığı
0,3488 TL - 0,2242 TL

Stok Seviyeleri
528000 Stokta
Özellikler
  • D
    9.5 mm
  • d
    6.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 15.0 mm 18.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Doğal renk

20567590

Fiyat Aralığı
0,592 TL - 0,3806 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • D
    18.0 mm
  • d
    15.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 10.0 mm 13.0 mm 8.5 mm LDPE - PIR Doğal renk

20567491

Fiyat Aralığı
0,436 TL - 0,2802 TL

Stok Seviyeleri
24000 Stokta
Özellikler
  • D
    13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 15.5 mm 18.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Doğal renk

20567606

Fiyat Aralığı
0,592 TL - 0,3806 TL

Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • D
    18.5 mm
  • d
    15.5 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 12.5 mm 15.5 mm 9.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

20567545

Fiyat Aralığı
0,5048 TL - 0,3245 TL

Stok Seviyeleri
168000 Stokta
Özellikler
  • D
    15.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 216.0 mm LDPE Natural

20569822

Fiyat Aralığı
43,0042 TL - 27,6455 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • D
    225.0 mm
  • d
    216.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 23.0 mm 27.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Doğal renk

20567750

Fiyat Aralığı
1,2437 TL - 0,7995 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • D
    27.0 mm
  • d
    23.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 26.5 mm 30.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Doğal renk

20567811

Fiyat Aralığı
1,2437 TL - 0,7995 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab