Menü Arama

Paralel Koruma Tapaları

Stokta

Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.

Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir

Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.

  • Paralel tasarım, güvenli ve sıkı oturarak depolama ve nakliye sırasında korozyona karşı korur, kirletici ve partikül girişini önler.
  • Kolayca takılıp çıkarılır ve zarif bir görünüm sunar.
  • Otomotiv, imalat ve ticaret gibi çeşitli alanlarda uygulama için uygundur.
Malzeme: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Renk: Siyah, Kırmızı, Doğal renk, Yeşil Seri Kodu: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
217 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk Malzeme Çekiş Yönü d H Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.7 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
7.7 mm
6.3
6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.8 mm
Doğal renk
LDPE
No Tab
4.2 mm
4.4
6
192000 Stokta
40.2 mm
Doğal renk
LDPE
36.5 mm
10.5
118750 Stokta
58.1 mm
Doğal renk
LDPE
52.0 mm
11.0
116000 Stokta
61.6 mm
Doğal renk
LDPE
55.0 mm
10.0
750 Stokta
74.5 mm
Doğal renk
LDPE
68.0 mm
11.0
162000 Stokta
43.0 mm
Doğal renk
LDPE
38.0 mm
10.5
43200 Stokta
65.4 mm
Doğal renk
LDPE
59.0 mm
11.0
118750 Stokta
53.9 mm
Doğal renk
LDPE
49.0 mm
11.0
47700 Stokta
37.1 mm
Doğal renk
LDPE
33.0 mm
10.5
56000 Stokta
50.2 mm
Doğal renk
LDPE
45.0 mm
10.6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
58.6 mm
Doğal renk
LDPE
53.0 mm
11.0
16000 Stokta
41.0 mm
Doğal renk
LDPE
37.5 mm
10.5
14820 Stokta
78.7 mm
Doğal renk
LDPE
72.0 mm
12.0
40800 Stokta
83.0 mm
Doğal renk
LDPE
80.0 mm
9.5
72800 Stokta
75.8 mm
Doğal renk
LDPE
73.0 mm
9.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
86.0 mm
Doğal renk
LDPE
82.0 mm
9.5
77140 Stokta
73.1 mm
Doğal renk
LDPE
70.0 mm
11.0
126000 Stokta
74.4 mm
Doğal renk
LDPE
69.0 mm
10.5
233750 Stokta
39.3 mm
Doğal renk
LDPE
35.0 mm
10.5
  • / 11
Boru Ucu Tapası 7.7 mm Type 1 LDPE Natural

061007700003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.7 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Boru Ucu Tapası 4.2 mm Type 1 LDPE Natural

061004200003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    8.8 mm
  • d
    4.2 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • Çekiş Yönü
    No Tab
Paralel Koruma Tapası 36.5 mm 40.2 mm 10.5 mm LDPE Doğal renk

1450195


Stok Seviyeleri
192000 Stokta
Özellikler
  • D
    40.2 mm
  • d
    36.5 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Paralel Koruma Tapası 52.0 mm 58.1 mm 11.0 mm LDPE Doğal renk

1450203


Stok Seviyeleri
118750 Stokta
Özellikler
  • D
    58.1 mm
  • d
    52.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Paralel Koruma Tapası 55.0 mm 61.6 mm 10.0 mm LDPE Doğal renk

1450206


Stok Seviyeleri
116000 Stokta
Özellikler
  • D
    61.6 mm
  • d
    55.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Paralel Koruma Tapası 68.0 mm 74.5 mm 11.0 mm LDPE Doğal renk

1450210


Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • D
    74.5 mm
  • d
    68.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Paralel Koruma Tapası 38.0 mm 43.0 mm 10.5 mm LDPE Doğal renk

1450198


Stok Seviyeleri
162000 Stokta
Özellikler
  • D
    43.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Paralel Koruma Tapası 59.0 mm 65.4 mm 11.0 mm LDPE Doğal renk

1450207


Stok Seviyeleri
43200 Stokta
Özellikler
  • D
    65.4 mm
  • d
    59.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Paralel Koruma Tapası 49.0 mm 53.9 mm 11.0 mm LDPE Doğal renk

1450202


Stok Seviyeleri
118750 Stokta
Özellikler
  • D
    53.9 mm
  • d
    49.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Paralel Koruma Tapası 33.0 mm 37.1 mm 10.5 mm LDPE Doğal renk

1441575


Stok Seviyeleri
47700 Stokta
Özellikler
  • D
    37.1 mm
  • d
    33.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3923501000
Paralel Koruma Tapası 45.0 mm 50.2 mm 10.6 mm LDPE Doğal renk

1450200


Stok Seviyeleri
56000 Stokta
Özellikler
  • D
    50.2 mm
  • d
    45.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Paralel Koruma Tapası 53.0 mm 58.6 mm 11.0 mm LDPE Doğal renk

1450204


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    58.6 mm
  • d
    53.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Paralel Koruma Tapası 37.5 mm 41.0 mm 10.5 mm LDPE Doğal renk

1450197


Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • D
    41.0 mm
  • d
    37.5 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Paralel Koruma Tapası 72.0 mm 78.7 mm 12.0 mm LDPE Doğal renk

1450214


Stok Seviyeleri
14820 Stokta
Özellikler
  • D
    78.7 mm
  • d
    72.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Paralel Koruma Tapası 80.0 mm 83.0 mm 9.5 mm LDPE Doğal renk

1450218


Stok Seviyeleri
40800 Stokta
Özellikler
  • D
    83.0 mm
  • d
    80.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Paralel Koruma Tapası 73.0 mm 75.8 mm 9.5 mm LDPE Doğal renk

1450215


Stok Seviyeleri
72800 Stokta
Özellikler
  • D
    75.8 mm
  • d
    73.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Paralel Koruma Tapası 82.0 mm 86.0 mm 9.5 mm LDPE Doğal renk

1450219


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    86.0 mm
  • d
    82.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Paralel Koruma Tapası 70.0 mm 73.1 mm 11.0 mm LDPE Doğal renk

1450212


Stok Seviyeleri
77140 Stokta
Özellikler
  • D
    73.1 mm
  • d
    70.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Paralel Koruma Tapası 69.0 mm 74.4 mm 10.5 mm LDPE Doğal renk

1450211


Stok Seviyeleri
126000 Stokta
Özellikler
  • D
    74.4 mm
  • d
    69.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Paralel Koruma Tapası 35.0 mm 39.3 mm 10.5 mm LDPE Doğal renk

1450194


Stok Seviyeleri
233750 Stokta
Özellikler
  • D
    39.3 mm
  • d
    35.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3923509000