Menü Arama

Paralel Koruma Tapaları PCR

Üretimde

A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRSTPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
193 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d D h Thread Sizes (All) Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) Satın Al
2,0753 TL - 3,2282 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
46.0 mm
50.8 mm
10.0 mm
1.1/2" GAS
0,547 TL - 0,6078 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
13.0 mm
8.5 mm
1,2523 TL - 1,9481 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.5 mm
34.0 mm
10.0 mm
0,9438 TL - 1,4682 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.5 mm
27.5 mm
10.5 mm
0,9064 TL - 1,41 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.5 mm
26.0 mm
10.5 mm
0,7557 TL - 0,8397 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
21.5 mm
10.5 mm
7,338 TL - 11,4147 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
95.0 mm
97.0 mm
9.0 mm
0,6051 TL - 0,9413 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.5 mm
15.5 mm
9.0 mm
0,6694 TL - 1,0414 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
18.0 mm
9.5 mm
0,4845 TL - 0,7537 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,8705 TL - 1,3542 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.5 mm
25.5 mm
11.0 mm
2,9003 TL - 4,5115 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
61.0 mm
67.5 mm
11.0 mm
3,4169 TL - 5,3152 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7,338 TL - 11,4147 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
91.0 mm
93.0 mm
9.5 mm
7,338 TL - 11,4147 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
98.0 mm
100.0 mm
10.0 mm
0,5695 TL - 0,886 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
14.5 mm
8.5 mm
0,6301 TL - 0,9801 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,4748 TL - 0,7387 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,7258 TL - 0,8064 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
20.5 mm
10.5 mm
0,5045 TL - 0,7848 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
11.0 mm
7.0 mm
  • / 10
Paralel Koruma Tapası 46.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20744274

Fiyat Aralığı
3,2282 TL - 2,0753 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    46.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1.1/2" GAS
  • Renk
    Yeşil
Paralel Koruma Tapası 10.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20745172

Fiyat Aralığı
0,6078 TL - 0,547 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 30.5 mm LDPE - PCR Yeşil

20744458

Fiyat Aralığı
1,9481 TL - 1,2523 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    30.5 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 23.5 mm LDPE - PCR Yeşil

20745448

Fiyat Aralığı
1,4682 TL - 0,9438 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    23.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 22.5 mm LDPE - PCR Yeşil

20745424

Fiyat Aralığı
1,41 TL - 0,9064 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    22.5 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 18.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20745332

Fiyat Aralığı
0,8397 TL - 0,7557 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • D
    21.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 95.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20745042

Fiyat Aralığı
11,4147 TL - 7,338 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    95.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 12.5 mm LDPE - PCR Yeşil

20745226

Fiyat Aralığı
0,9413 TL - 0,6051 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.5 mm
  • D
    15.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 15.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20745271

Fiyat Aralığı
1,0414 TL - 0,6694 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 7.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20745110

Fiyat Aralığı
0,7537 TL - 0,4845 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    7.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 21.5 mm LDPE - PCR Yeşil

20745400

Fiyat Aralığı
1,3542 TL - 0,8705 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    21.5 mm
  • D
    25.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 61.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20744366

Fiyat Aralığı
4,5115 TL - 2,9003 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    61.0 mm
  • D
    67.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 64.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20744373

Fiyat Aralığı
5,3152 TL - 3,4169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Paralel Koruma Tapası 91.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20744939

Fiyat Aralığı
11,4147 TL - 7,338 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    91.0 mm
  • D
    93.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 98.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20744984

Fiyat Aralığı
11,4147 TL - 7,338 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    98.0 mm
  • D
    100.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 11.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20745196

Fiyat Aralığı
0,886 TL - 0,5695 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    11.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 13.5 mm LDPE - PCR Yeşil

20745240

Fiyat Aralığı
0,9801 TL - 0,6301 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 6.5 mm LDPE - PCR Yeşil

20745103

Fiyat Aralığı
0,7387 TL - 0,4748 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    6.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 17.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20745318

Fiyat Aralığı
0,8064 TL - 0,7258 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    17.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 8.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20745134

Fiyat Aralığı
0,7848 TL - 0,5045 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR