PEEK’den imal edilen tava başlı torx vidaları mükemmel mekanik direnç, kimyasal direnç ve ısıl denge sunar. Tava başlı tasarım yükün eşit dağıtılmasına yardımcı olan ve yüzey hasarı riskini en aza indiren geniş bir yatak yüzeyine sahiptir.
Torx tahriki tork iletimini geliştirir ve geleneksel vida başlarına kıyasla mil çıkarma olasılığını azaltır.
Vidalar 260 C’ye kadar ısılarda yapısal bütünlüklerini ve performanslarını muhafaza ederek tıp, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SR1931
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | Torx Boyutu | h2 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,4713 TL - 43,857 TL | 988 Stokta |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
4.0
|
||
| 52,2297 TL - 58,033 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
10.0
|
||
| 67,3803 TL - 74,867 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
20.0
|
||
| 59,4063 TL - 66,007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
15.0
|
||
| 114,4269 TL - 127,141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
15.0
|
||
| 176,2254 TL - 195,806 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
35.0
|
||
| 159,8787 TL - 177,643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
30.0
|
||
| 51,831 TL - 57,59 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
8.0
|
||
| 50,2362 TL - 55,818 TL | 362 Stokta |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
12.0
|
||
| 55,0206 TL - 61,134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
12.0
|
||
| 94,4919 TL - 104,991 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
40.0
|
||
| 192,1734 TL - 213,526 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
40.0
|
||
| 44,2557 TL - 49,173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
15.0
|
||
| 48,6414 TL - 54,046 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
20.0
|
||
| 55,0206 TL - 61,134 TL | 976 Stokta |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
25.0
|
||
| 82,5309 TL - 91,701 TL | 296 Stokta |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
30.0
|
||
| 88,5114 TL - 98,346 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
35.0
|
||
| 106,0542 TL - 117,838 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
10.0
|
||
| 58,2102 TL - 64,678 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
15.0
|
||
| 55,0206 TL - 61,134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
25.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin