Menü Arama

Pan Başlı Vidalar M4 6.0 8.0 PEEK Beige

PEEK ile imal edilen tava başlı Torx vida dayanıklılık, aşınma direnci, kimyasal direnç ve ısıl denge sunar. Tava başlı tasarım yükü eşit dağıtmaya yardımcı olan geniş bir yatak yüzeyi oluşturur. 260 °C’ye kadar sıcaklıklara dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20820343

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 40,756 TL
100 + 36,6804 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

815,12 TL

20 x 40,756 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M4
l1 ±0.2 6.0
d2 8.0
h1 3.1
Torx Boyutu TX-20
h2 2.0
l2 1.4
Çekme dayanımı (N) 116 N/mm
Renk Beige
Malzeme PEEK

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin