20820237
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 20 - 99 | 56,704 TL |
| 100 + | 51,0336 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 15.0 |
| d2 | 5.0 |
| h1 | 2.0 |
| Torx Boyutu | TX-8 |
| h2 | 1.3 |
| l2 | 0.9 |
| Çekme dayanımı (N) | 116 N/mm |
| Renk | Beige |
| Malzeme | PEEK |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin