Menü Arama

P Klipsler

Stokta

These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.

It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.

Series Code :SR1109

Seri Kodu: SR1109

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
22,8157 TL - 22,8157 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30,8065 TL - 30,8065 TL 20415 Stokta
10.3 mm
53,6223 TL - 53,6223 TL 48447 Stokta
10.3 mm
26,1802 TL - 26,1802 TL 88458 Stokta
10.3 mm
45,7222 TL - 45,7222 TL 36594 Stokta
10.3 mm
39,0076 TL - 39,0076 TL 145750 Stokta
10.3 mm
27,4419 TL - 27,4419 TL 50210 Stokta
10.3 mm
27,6522 TL - 27,6522 TL 68460 Stokta
31,7527 TL - 31,7527 TL 16514 Stokta
46,4726 TL - 46,4726 TL 26300 Stokta
20,3975 TL - 20,3975 TL 253000 Stokta
SPN-9 24,3928 TL - 24,3928 TL 111458 Stokta
41,8464 TL - 41,8464 TL 1176 Stokta
10.3 mm
26,706 TL - 26,706 TL 2112 Stokta
10.3 mm
27,0214 TL - 27,0214 TL 198975 Stokta
30,7014 TL - 30,7014 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20,3975 TL - 20,3975 TL 800 Stokta
24,3928 TL - 24,3928 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38,1665 TL - 38,1665 TL 99682 Stokta
10.3 mm
24,3928 TL - 24,3928 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.3 mm
  • / 2
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-7

Fiyat Aralığı
22,8157 TL - 22,8157 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.406 in Cold Rolled Steel Siyah

SPNW-10

Fiyat Aralığı
30,8065 TL - 30,8065 TL

Stok Seviyeleri
20415 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.406 in Cold Rolled Steel Siyah

SPNW-20

Fiyat Aralığı
53,6223 TL - 53,6223 TL

Stok Seviyeleri
48447 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.406 in Cold Rolled Steel Siyah

SPNW-6

Fiyat Aralığı
26,1802 TL - 26,1802 TL

Stok Seviyeleri
88458 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.406 in Cold Rolled Steel Siyah

SPNW-11

Fiyat Aralığı
45,7222 TL - 45,7222 TL

Stok Seviyeleri
36594 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.406 in Cold Rolled Steel Siyah

SPNW-4

Fiyat Aralığı
39,0076 TL - 39,0076 TL

Stok Seviyeleri
145750 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.406 in Cold Rolled Steel Siyah

SPNW-8

Fiyat Aralığı
27,4419 TL - 27,4419 TL

Stok Seviyeleri
50210 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-11

Fiyat Aralığı
27,6522 TL - 27,6522 TL

Stok Seviyeleri
68460 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-14

Fiyat Aralığı
31,7527 TL - 31,7527 TL

Stok Seviyeleri
16514 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-20

Fiyat Aralığı
46,4726 TL - 46,4726 TL

Stok Seviyeleri
26300 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-5

Fiyat Aralığı
20,3975 TL - 20,3975 TL

Stok Seviyeleri
253000 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-9

Fiyat Aralığı
24,3928 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
111458 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.406 in Cold Rolled Steel Siyah

SPNW-16

Fiyat Aralığı
41,8464 TL - 41,8464 TL

Stok Seviyeleri
1176 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.406 in Cold Rolled Steel Siyah

SPNW-7

Fiyat Aralığı
26,706 TL - 26,706 TL

Stok Seviyeleri
2112 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-10

Fiyat Aralığı
27,0214 TL - 27,0214 TL

Stok Seviyeleri
198975 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-16

Fiyat Aralığı
30,7014 TL - 30,7014 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-4

Fiyat Aralığı
20,3975 TL - 20,3975 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-8

Fiyat Aralığı
24,3928 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.406 in Cold Rolled Steel Siyah

SPNW-14

Fiyat Aralığı
38,1665 TL - 38,1665 TL

Stok Seviyeleri
99682 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.406 in Cold Rolled Steel Siyah

SPNW-5

Fiyat Aralığı
24,3928 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090