Menü Arama

Oval Borular için Tapalar

Stokta

Oval Eklentiler ve Kızaklar, oval tüplerin uçlarında üstün kaliteli ve zarif bir görünüm vermek için idealdir. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlayın.

Sandalye ve masa ayakları gibi oval tüplerin uçlarına takılır. En yaygın boyut ve ölçülerde mevcuttur.

Ürünlerimiz, kolay takılıp çıkarılabilen ve güvenle yerleştirilen birkaç seçenek sunar. Yivli seçenekler kolay girer ve tam oturur. Uzun ömürlü ve sağlam parçalarla, bir sonraki projenizde size uygun bir eklenti bulacaksınız.

  • Oval tasarımlı olup uygulamaya üstün kaliteli ve zarif bir görünüm katmak için idealdir.
  • Sık kullanılan ölçülere uygundur.
  • Kolay takılıp çıkarılı ve güvenle oturtulur.
Malzeme: ABS, PE, LDPE - PIR Renk: Doğal renk, Siyah, Beyaz, Gri, Krom Seri Kodu: SR5732, SR1557, SR1558

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu T2 h Malzeme L L1 h1 T1 Satın Al
44,2762 TL - 108,4767 TL 31500 Stokta
1.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
6,4136 TL - 15,7135 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
10,7245 TL - 26,275 TL 346500 Stokta
1.2 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
15.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
3,4696 TL - 8,5006 TL 34200 Stokta
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
9,7045 TL - 23,7762 TL 84550 Stokta
1.2 mm
10.0 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
14,2135 TL - 67,211 TL 138000 Stokta
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
27,2317 TL - 27,2317 TL 360 Stokta
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
8,2115 TL - 8,2115 TL 54684 Stokta
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
14,6147 TL - 14,6147 TL 44100 Stokta
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
19,3461 TL - 19,3461 TL 65037 Stokta
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
27,2317 TL - 27,2317 TL 34260 Stokta
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
27,7574 TL - 27,7574 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
7,9802 TL - 7,9802 TL 43968 Stokta
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
16,2969 TL - 16,2969 TL 53680 Stokta
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
19,9769 TL - 19,9769 TL 2192 Stokta
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
31,0169 TL - 75,9913 TL 11760 Stokta
10.0 mm
ABS
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
30,0705 TL - 73,6728 TL 15130 Stokta
9.0 mm
ABS
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
60,9823 TL - 60,9823 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
14,6147 TL - 14,6147 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
8,2115 TL - 8,2115 TL 15750 Stokta
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
  • / 3
Oval Boru Eklentisi 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Gri LDPE - PIR

111786

Fiyat Aralığı
108,4767 TL - 44,2762 TL

Stok Seviyeleri
31500 Stokta
Özellikler
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Boru Eklentisi 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Beyaz LDPE - PIR

111632

Fiyat Aralığı
15,7135 TL - 6,4136 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Oval Boru Eklentisi 20.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.2 mm Siyah PE

1348190

Fiyat Aralığı
26,275 TL - 10,7245 TL

Stok Seviyeleri
346500 Stokta
Özellikler
  • L
    20.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Boru Eklentisi 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Siyah PE

460796

Fiyat Aralığı
8,5006 TL - 3,4696 TL

Stok Seviyeleri
34200 Stokta
Özellikler
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Boru Eklentisi 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.2 mm Siyah PE

465360

Fiyat Aralığı
23,7762 TL - 9,7045 TL

Stok Seviyeleri
84550 Stokta
Özellikler
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Boru Eklentisi 60.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Siyah PE

465581

Fiyat Aralığı
67,211 TL - 14,2135 TL

Stok Seviyeleri
138000 Stokta
Özellikler
  • L
    60.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Boru Eklentisi 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Siyah PE

145502569903

Fiyat Aralığı
27,2317 TL - 27,2317 TL

Stok Seviyeleri
360 Stokta
Özellikler
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Boru Eklentisi 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Siyah PE

145351569903

Fiyat Aralığı
8,2115 TL - 8,2115 TL

Stok Seviyeleri
54684 Stokta
Özellikler
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Boru Eklentisi 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Gri PE

145382062003

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
44100 Stokta
Özellikler
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Boru Eklentisi 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Siyah PE

145482069903

Fiyat Aralığı
19,3461 TL - 19,3461 TL

Stok Seviyeleri
65037 Stokta
Özellikler
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Boru Eklentisi 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Gri PE

145502562003

Fiyat Aralığı
27,2317 TL - 27,2317 TL

Stok Seviyeleri
34260 Stokta
Özellikler
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Boru Eklentisi 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Siyah PE

145503069903

Fiyat Aralığı
27,7574 TL - 27,7574 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Boru Eklentisi 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Gri PE

145301562003

Fiyat Aralığı
7,9802 TL - 7,9802 TL

Stok Seviyeleri
43968 Stokta
Özellikler
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Boru Eklentisi 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Siyah PE

145402069903

Fiyat Aralığı
16,2969 TL - 16,2969 TL

Stok Seviyeleri
53680 Stokta
Özellikler
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Boru Eklentisi 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Gri PE

145502062003

Fiyat Aralığı
19,9769 TL - 19,9769 TL

Stok Seviyeleri
2192 Stokta
Özellikler
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Boru Eklentisi Oval 25.0 mm (DIA) 1.2 mm ABS Doğal renk

499220

Fiyat Aralığı
75,9913 TL - 31,0169 TL

Stok Seviyeleri
11760 Stokta
Özellikler
  • L
    25.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Boru Eklentisi Oval 20.0 mm (DIA) 1.2 mm ABS Doğal renk

499218

Fiyat Aralığı
73,6728 TL - 30,0705 TL

Stok Seviyeleri
15130 Stokta
Özellikler
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Boru Eklentisi 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Siyah PE

145603069903

Fiyat Aralığı
60,9823 TL - 60,9823 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Boru Eklentisi 38.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Beyaz PE

145382060303

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    38.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Boru Eklentisi 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Gri PE

145351562003

Fiyat Aralığı
8,2115 TL - 8,2115 TL

Stok Seviyeleri
15750 Stokta
Özellikler
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm