20240769
| Miktar | Birim fiyatı | 
|---|---|
| 1 - 99 | 268,109 TL | 
| 100 - 249 | 241,3333 TL | 
| 250 - 499 | 227,9455 TL | 
| 500 - 999 | 214,5577 TL | 
| 1000 + | 201,1698 TL | 
| l1 +0.05|-0.0 | 25.0 | 
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 12.0 | 
| d2 | M10 | 
| D3 | 20.0 | 
| d4 | 1.8 | 
| H1 | 8.0 | 
| l2 | 16.0 | 
| Malzeme | 303 Stainless Steel | 
| Sürüş Tipi | Altıgen Milli | 
| GTIP Numarası | 7318156290 | 
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin