Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup havşalı makine başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0093.A4
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D3 | H1 | d2 | Malzeme | A/F | d1 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137,7537 TL - 183,5542 TL | 324 Stokta |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
25.0
|
||
| 293,4755 TL - 391,0657 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
304 Stainless Steel
|
10.0
|
M16
|
50.0
|
||
| 94,7717 TL - 126,4798 TL | 147 Stokta |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
||
| 97,2379 TL - 129,6506 TL | 280 Stokta |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
10.0
|
||
| 107,1026 TL - 142,6861 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
316 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
16.0
|
||
| 342,4468 TL - 456,5957 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
M16
|
50.0
|
||
| 189,1912 TL - 252,255 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
||
| 170,5187 TL - 227,2409 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
||
| 88,4301 TL - 117,672 TL | 173 Stokta |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
||
| 72,5761 TL - 96,8856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
304 Stainless Steel
|
1.5
|
M2.5
|
4.0
|
||
| 94,4195 TL - 125,7751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
304 Stainless Steel
|
1.3
|
M2
|
12.0
|
||
| 87,0209 TL - 115,9104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
304 Stainless Steel
|
1.3
|
M2
|
10.0
|
||
| 71,5192 TL - 95,4763 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
304 Stainless Steel
|
1.3
|
M2
|
6.0
|
||
| 72,9284 TL - 97,2379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
316 Stainless Steel
|
1.5
|
M2.5
|
5.0
|
||
| 73,2808 TL - 97,5903 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
316 Stainless Steel
|
1.5
|
M2.5
|
6.0
|
||
| 79,9747 TL - 106,398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
304 Stainless Steel
|
1.5
|
M2.5
|
8.0
|
||
| 72,5761 TL - 96,5333 TL | 53 Stokta |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
316 Stainless Steel
|
1.3
|
M2
|
6.0
|
||
| 87,3732 TL - 116,615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
316 Stainless Steel
|
1.5
|
M2.5
|
10.0
|
||
| 72,9284 TL - 97,2379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
316 Stainless Steel
|
1.5
|
M2.5
|
4.0
|
||
| 70,8146 TL - 94,4195 TL | 53 Stokta |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
316 Stainless Steel
|
1.3
|
M2
|
5.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin