Menü Arama

Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M2 4.0 316 Stainless Steel

Altıgen tahrikli, Ortası Delik Havşalı Makine Vidası Ortası delik gövde sayesinde yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı önler. Sızdırmaz kabinlerde, mahfazalarda ve makinelerde yaygın olarak kullanılır. Paslanmaz çelikten mamul olup HV ve UHV sistemleri için idealdir.
Ürün kodu:

20244606

40 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 94,4195 TL
100 - 249 84,907 TL
250 - 499 80,327 TL
500 - 999 75,3946 TL
1000 + 70,8146 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

94,42 TL

1 x 94,4195 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
l1 4.0
d1 M2
d2 3.8
D3 0.8
H1 1.3
A/F 1.3
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin