Ortadan Çekmeli Tapalar, dişli ve dişsiz delikleri kolayca tapalar. Konik tasarımı sayesinde çeşitli iç çapları tapalamak için kullanılabilir. Sıkı ve güvenli oturarak açık boruya veya deliğe yabancı maddelerin girmesini önler ve hem dahili parçaları korur hem de üstün performans sağlar.
Dahili orta kulak parçası, yukarı doğru çekerek kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Sarı, Orange, Kırmızı Seri Kodu: SR1174, SR1068
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | D | d2 | Malzeme | d1 | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,8903 TL - 3,8903 TL | 200108 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
LDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
Tapered
|
||
3,3855 TL - 3,3855 TL | 41950 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
Tapered
|
||
1,8084 TL - 4,4307 TL | 136000 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
LDPE
|
0.559 in
14.2 mm
|
1
|
||
4,3528 TL - 10,6645 TL | 34000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
LDPE - PIR
|
0.972 in
24.7 mm
|
|
||
2,0833 TL - 2,4727 TL | 98200 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
LDPE
|
0.559 in
14.2 mm
|
Tapered
|
||
5,3412 TL - 5,3412 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
LDPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
Tapered
|
||
2,0833 TL - 2,4727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Tapered
|
||
3,6379 TL - 3,6379 TL | 23080 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Tapered
|
||
3,8903 TL - 3,8903 TL | 2273882 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
1.661 in
42.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tapered
|
||
1,1986 TL - 2,9366 TL | 12000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
1,7559 TL - 4,3018 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
LDPE - PIR
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
2,5383 TL - 3,9484 TL | 660723 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
LDPE
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
3,3224 TL - 8,14 TL | 1152837 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
LDPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
5,236 TL - 12,8284 TL | 171000 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.146 in
29.1 mm
|
LDPE
|
1.028 in
26.1 mm
|
1
|
||
2,0186 TL - 4,9457 TL | 54000 Stokta |
0.539 in
13.7 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
1,2407 TL - 3,0395 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
LDPE - PIR
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
3,3855 TL - 3,3855 TL | 25500 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
Tapered
|
||
1,8984 TL - 2,2488 TL | 399000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
Tapered
|
||
0,9501 TL - 1,1293 TL | 63000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tapered
|
||
0,9501 TL - 1,1293 TL | 80586 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.276 in
7.0 mm
|
Tapered
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin