Menü Arama

Ortadan Çekmeli Tapalar

Stokta

Ortadan Çekmeli Tapalar, dişli ve dişsiz delikleri kolayca tapalar. Konik tasarımı sayesinde çeşitli iç çapları tapalamak için kullanılabilir. Sıkı ve güvenli oturarak açık boruya veya deliğe yabancı maddelerin girmesini önler ve hem dahili parçaları korur hem de üstün performans sağlar.

Dahili orta kulak parçası, yukarı doğru çekerek kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

Çeşitli uygulamalarda kullanılır.

  • Konik tasarımı sayesinde birçok iç çapa uygundur.
  • Dahili orta kulak parçası, elle veya bir aletle kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır.
  • Makine ekipmanlarındaki elektrik kabloları ve kontrol panelleri gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Sarı, Orange, Kırmızı Seri Kodu: SR1174, SR1068

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu H D d2 Malzeme d1 Tip Satın Al
3,6379 TL - 3,6379 TL 2000 Stokta
11.0 mm
35.7 mm
21.5 mm
LDPE
19.0 mm
4,8469 TL - 4,8469 TL 19584 Stokta
12.0 mm
47.0 mm
31.5 mm
LDPE - PIR
29.0 mm
1,3773 TL - 3,3745 TL 255650 Stokta
9.5 mm
14.0 mm
10.8 mm
LDPE - PIR
9.5 mm
7,465 TL - 18,2894 TL 48450 Stokta
19.1 mm
44.5 mm
40.7 mm
LDPE
36.9 mm
1
2,6706 TL - 2,6706 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
31.0 mm
17.0 mm
LDPE - PIR
14.5 mm
3,3855 TL - 3,3855 TL 75510 Stokta
10.0 mm
32.0 mm
18.0 mm
LDPE
15.5 mm
3,8903 TL - 3,8903 TL 160640 Stokta
11.0 mm
38.7 mm
24.2 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
2,4498 TL - 6,002 TL 4897200 Stokta
15.9 mm
27.0 mm
23.2 mm
LDPE - PIR
21.3 mm
19,3461 TL - 47,398 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.5 mm
70.6 mm
67.3 mm
LDPE - PIR
59.3 mm
8,8004 TL - 21,5609 TL 45000 Stokta
25.4 mm
54.9 mm
49.2 mm
LDPE
45.9 mm
1
5,3412 TL - 5,3412 TL 33558 Stokta
12.0 mm
47.6 mm
32.0 mm
LDPE - PIR
29.5 mm
1,8084 TL - 4,4307 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.9 mm
19.0 mm
16.0 mm
LDPE
14.2 mm
3,5643 TL - 8,7326 TL 660000 Stokta
13.5 mm
20.6 mm
17.0 mm
LDPE
14.7 mm
1
4,3528 TL - 10,6645 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
32.0 mm
27.7 mm
LDPE - PIR
24.7 mm
4,2898 TL - 10,5098 TL 239400 Stokta
9.5 mm
15.1 mm
10.9 mm
LDPE
9.2 mm
1
7,1391 TL - 17,4909 TL 42000 Stokta
22.4 mm
44.5 mm
38.8 mm
LDPE
34.1 mm
1
5,7092 TL - 13,9876 TL 58800 Stokta
19.1 mm
39.4 mm
32.7 mm
LDPE
29.2 mm
1
4,1636 TL - 10,2008 TL 75600 Stokta
19.1 mm
28.5 mm
24.7 mm
LDPE
22.1 mm
1
3,5959 TL - 8,8098 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.9 mm
18.3 mm
14.4 mm
LDPE
12.7 mm
1
3,5223 TL - 8,6295 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.3 mm
16.7 mm
12.3 mm
LDPE
11.4 mm
1
  • / 4
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 19.0 mm LDPE Sarı

498730

Fiyat Aralığı
3,6379 TL - 3,6379 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • D
    35.7 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • GTIP Numarası
    39235
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 29.0 mm LDPE - PIR Sarı

498734

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 4,8469 TL

Stok Seviyeleri
19584 Stokta
Özellikler
  • D
    47.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • GTIP Numarası
    39235
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 20.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

110031

Fiyat Aralığı
3,3745 TL - 1,3773 TL

Stok Seviyeleri
255650 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    10.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 in
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 25.4 mm 36.9 mm LDPE Orange

CP-55

Fiyat Aralığı
18,2894 TL - 7,465 TL

Stok Seviyeleri
48450 Stokta
Özellikler
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 14.5 mm LDPE - PIR Sarı

498726

Fiyat Aralığı
2,6706 TL - 2,6706 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    31.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 15.5 mm LDPE Sarı

498727

Fiyat Aralığı
3,3855 TL - 3,3855 TL

Stok Seviyeleri
75510 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 21.0 mm LDPE - PIR Sarı

498731

Fiyat Aralığı
3,8903 TL - 3,8903 TL

Stok Seviyeleri
160640 Stokta
Özellikler
  • D
    38.7 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    24.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • GTIP Numarası
    39235
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 26.9 mm 21.3 mm LDPE - PIR Kırmızı

110037

Fiyat Aralığı
6,002 TL - 2,4498 TL

Stok Seviyeleri
4897200 Stokta
Özellikler
  • D
    27.0 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Boyutu
    7/8 in; 5/8 in; M24
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 1.240 in 2.335 in LDPE - PIR Kırmızı

110041

Fiyat Aralığı
47,398 TL - 19,3461 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    70.6 mm
  • d1
    59.3 mm
  • d2
    67.3 mm
  • H
    31.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 31.8 mm 45.9 mm LDPE Orange

CP-57

Fiyat Aralığı
21,5609 TL - 8,8004 TL

Stok Seviyeleri
45000 Stokta
Özellikler
  • D
    54.9 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    49.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 29.5 mm LDPE - PIR Sarı

498735

Fiyat Aralığı
5,3412 TL - 5,3412 TL

Stok Seviyeleri
33558 Stokta
Özellikler
  • D
    47.6 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 22.9 mm 14.2 mm LDPE Kırmızı

110034

Fiyat Aralığı
4,4307 TL - 1,8084 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • H
    11.9 mm
  • Diş Boyutu
    5/8 in; 3/8 in; M16
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 19.1 mm 14.7 mm LDPE Orange

CP-18

Fiyat Aralığı
8,7326 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
660000 Stokta
Özellikler
  • D
    20.6 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 30.0 mm 24.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

110038

Fiyat Aralığı
10,6645 TL - 4,3528 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/8 in; M28; M30
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 19.1 mm 9.2 mm LDPE Orange

CP-9

Fiyat Aralığı
10,5098 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
239400 Stokta
Özellikler
  • D
    15.1 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 25.4 mm 34.1 mm LDPE Orange

CP-51

Fiyat Aralığı
17,4909 TL - 7,1391 TL

Stok Seviyeleri
42000 Stokta
Özellikler
  • D
    44.5 mm
  • d1
    34.1 mm
  • d2
    38.8 mm
  • H
    22.4 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 25.4 mm 29.2 mm LDPE Orange

CP-44

Fiyat Aralığı
13,9876 TL - 5,7092 TL

Stok Seviyeleri
58800 Stokta
Özellikler
  • D
    39.4 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 25.4 mm 22.1 mm LDPE Orange

CP-31

Fiyat Aralığı
10,2008 TL - 4,1636 TL

Stok Seviyeleri
75600 Stokta
Özellikler
  • D
    28.5 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 20.6 mm 12.7 mm LDPE Orange

CP-14

Fiyat Aralığı
8,8098 TL - 3,5959 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    18.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    14.4 mm
  • H
    11.9 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 14.3 mm 11.4 mm LDPE Orange

CP-12

Fiyat Aralığı
8,6295 TL - 3,5223 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.7 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded