Ortadan Çekmeli Tapalar, dişli ve dişsiz delikleri kolayca tapalar. Konik tasarımı sayesinde çeşitli iç çapları tapalamak için kullanılabilir. Sıkı ve güvenli oturarak açık boruya veya deliğe yabancı maddelerin girmesini önler ve hem dahili parçaları korur hem de üstün performans sağlar.
Dahili orta kulak parçası, yukarı doğru çekerek kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Sarı, Orange, Kırmızı Seri Kodu: SR1174, SR1068
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | D | d2 | Malzeme | d1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9501 TL - 1,1293 TL | 66063 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 1,8984 TL - 2,2488 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,9472 TL - 1,1293 TL | 558771 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 1,1389 TL - 1,3434 TL | 58410 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,8984 TL - 2,2488 TL | 819148 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 1,1389 TL - 1,3434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 1,8984 TL - 2,2488 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 21,1335 TL - 51,7771 TL | 600 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
2.937 in
74.6 mm
|
2.764 in
70.2 mm
|
LDPE - PIR
|
2.654 in
67.4 mm
|
|
||
| 3,5223 TL - 8,6295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.406 in
10.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
LDPE
|
0.449 in
11.4 mm
|
1
|
||
| 2,6706 TL - 2,6706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
| 3,6379 TL - 3,6379 TL | 2000 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 4,1636 TL - 10,2008 TL | 75600 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
LDPE
|
0.87 in
22.1 mm
|
1
|
||
| 5,7092 TL - 13,9876 TL | 58800 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
1.551 in
39.4 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
LDPE
|
1.15 in
29.2 mm
|
1
|
||
| 3,5959 TL - 8,8098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.469 in
11.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 4,50 TL - 11,0251 TL | 17000 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
LDPE
|
0.268 in
6.8 mm
|
1
|
||
| 3,9112 TL - 9,5825 TL | 70000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 1,5665 TL - 3,8381 TL | 220000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
||
| 3,3855 TL - 3,3855 TL | 75510 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 7,465 TL - 18,2894 TL | 48450 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
LDPE
|
1.453 in
36.9 mm
|
1
|
||
| 7,1391 TL - 17,4909 TL | 42000 Stokta |
0.882 in
22.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.528 in
38.8 mm
|
LDPE
|
1.343 in
34.1 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin