Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ortadan Çekmeli Tapalar, dişli ve dişsiz delikleri kolayca tapalar. Konik tasarımı sayesinde çeşitli iç çapları tapalamak için kullanılabilir. Sıkı ve güvenli oturarak açık boruya veya deliğe yabancı maddelerin girmesini önler ve hem dahili parçaları korur hem de üstün performans sağlar.
Dahili orta kulak parçası, yukarı doğru çekerek kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Sarı, Orange, Kırmızı Seri Kodu: SR1174, SR1068
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | D | d2 | Malzeme | d1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9472 TL - 1,1293 TL | 558771 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 1,1389 TL - 1,3434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 1,1389 TL - 1,3434 TL | 38065 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,8984 TL - 2,2488 TL | 819148 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 5,7092 TL - 13,9876 TL | 58800 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
1.551 in
39.4 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
LDPE
|
1.15 in
29.2 mm
|
1
|
||
| 7,465 TL - 18,2894 TL | 48450 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
LDPE
|
1.453 in
36.9 mm
|
1
|
||
| 1,2407 TL - 3,0395 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
LDPE - PIR
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 1,8925 TL - 4,6368 TL | 40000 Stokta |
0.484 in
12.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
||
| 3,5223 TL - 8,6295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.406 in
10.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
LDPE
|
0.449 in
11.4 mm
|
1
|
||
| 3,9112 TL - 9,5825 TL | 70000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 3,7114 TL - 9,0932 TL | 157500 Stokta |
0.701 in
17.8 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 8,7372 TL - 21,4063 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.039 in
26.4 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
LDPE - PIR
|
1.898 in
48.2 mm
|
|
||
| 21,1335 TL - 51,7771 TL | 600 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
2.937 in
74.6 mm
|
2.764 in
70.2 mm
|
LDPE - PIR
|
2.654 in
67.4 mm
|
|
||
| 5,7512 TL - 14,0906 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.78 in
19.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
LDPE
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| 7,1391 TL - 17,4909 TL | 42000 Stokta |
0.882 in
22.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.528 in
38.8 mm
|
LDPE
|
1.343 in
34.1 mm
|
1
|
||
| 1,5665 TL - 3,8381 TL | 220000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
||
| 2,0833 TL - 2,4727 TL | 395010 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 2,0833 TL - 2,4727 TL | 171600 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 3,8903 TL - 3,8903 TL | 2511916 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
1.661 in
42.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,1986 TL - 2,9366 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.331 in
8.4 mm