Menü Arama

Omuzlu Vidalar - Tava Başlı

Stokta

Tava başlı omuzlu cıvata olarak da anılan Tava Başlı Omuzlu Vidalar, bir ucunda tava başlı silindirik şaft, diğer ucunda ise omuz parçası bulunan bağlantı elemanlarıdır. Hassas toleransa göre işlenmiş olan omuz parçası, vida başı için rulman yüzeyi işlevi görür.

Omuzlu Vidalar; montaj pimi, takoz, bağlantı veya şaft ya da kayar hareket gerektiğinde uygundur. Sağlamdır ve çok zor koşullar altında olmadıkça korozyona dayanıklıdır.

Omuzlu Vidalar, hafif bombeli ve yassı yataklı olup tava başlıdır. Düşük profilli uygulamalar uygundur ve zarif bir görünüm sunar. Oluklu tornavidayla kolayca takılıp çıkarılır. Bu vidalar elektronik eşya, tıbbi cihazlar, makineler ve otomotiv uygulamaları için uygundur.

  • Sağlamdır ve çok zor koşullar altında olmadıkça korozyona dayanıklıdır.
  • Hafif kubbeli tava başlı yapıdadır ve yassı yataklıdır.
  • Düşük profilli uygulamalar uygundur ve zarif bir görünüm sunar.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0144.A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
40 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l2 H1 D3 d2 tol. H9 w1 d1 l1 Satın Al
63,2704 TL - 90,48 TL 292 Stokta
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
3.0
63,2704 TL - 90,48 TL 357 Stokta
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
5.0
71,1382 TL - 101,626 TL 198 Stokta
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
5.0
77,6947 TL - 110,8052 TL 97 Stokta
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
8.0
77,6947 TL - 110,8052 TL 123 Stokta
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
12.0
71,1382 TL - 101,626 TL 60 Stokta
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
10.0
77,6947 TL - 110,8052 TL 66 Stokta
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
6.0
82,94 TL - 118,673 TL 98 Stokta
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
4.0
77,6947 TL - 110,8052 TL 24 Stokta
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
5.0
82,94 TL - 118,673 TL 169 Stokta
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
3.0
77,6947 TL - 110,8052 TL 98 Stokta
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
16.0
71,1382 TL - 101,626 TL 98 Stokta
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
4.0
71,1382 TL - 101,626 TL 30 Stokta
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
12.0
77,6947 TL - 110,8052 TL 34 Stokta
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
4.0
71,1382 TL - 101,626 TL 327 Stokta
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
3.0
71,1382 TL - 101,626 TL 161 Stokta
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
6.0
71,1382 TL - 101,626 TL 90 Stokta
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
8.0
82,94 TL - 118,673 TL 21 Stokta
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
10.0
77,6947 TL - 110,8052 TL 74 Stokta
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
10.0
71,1382 TL - 101,626 TL 75 Stokta
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
20.0
  • / 2
Omuzlu Vida Tava Başlı M3 3.0 4.5 303 Stainless Steel

20223106

Fiyat Aralığı
90,48 TL - 63,2704 TL

Stok Seviyeleri
292 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Omuzlu Vida Tava Başlı M3 5.0 4.5 303 Stainless Steel

20223120

Fiyat Aralığı
90,48 TL - 63,2704 TL

Stok Seviyeleri
357 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Omuzlu Vida Tava Başlı M4 5.0 6.0 303 Stainless Steel

20223175

Fiyat Aralığı
101,626 TL - 71,1382 TL

Stok Seviyeleri
198 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M5 8.0 7.0 303 Stainless Steel

20223267

Fiyat Aralığı
110,8052 TL - 77,6947 TL

Stok Seviyeleri
97 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M5 12.0 7.0 303 Stainless Steel

20223281

Fiyat Aralığı
110,8052 TL - 77,6947 TL

Stok Seviyeleri
123 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M4 10.0 6.0 303 Stainless Steel

20223205

Fiyat Aralığı
101,626 TL - 71,1382 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M5 6.0 7.0 303 Stainless Steel

20223250

Fiyat Aralığı
110,8052 TL - 77,6947 TL

Stok Seviyeleri
66 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M6 4.0 9.0 303 Stainless Steel

20223311

Fiyat Aralığı
118,673 TL - 82,94 TL

Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M5 5.0 7.0 303 Stainless Steel

20223243

Fiyat Aralığı
110,8052 TL - 77,6947 TL

Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M6 3.0 9.0 303 Stainless Steel

20223304

Fiyat Aralığı
118,673 TL - 82,94 TL

Stok Seviyeleri
169 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M5 16.0 7.0 303 Stainless Steel

20223298

Fiyat Aralığı
110,8052 TL - 77,6947 TL

Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M4 4.0 6.0 303 Stainless Steel

20223168

Fiyat Aralığı
101,626 TL - 71,1382 TL

Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M4 12.0 6.0 303 Stainless Steel

20223212

Fiyat Aralığı
101,626 TL - 71,1382 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M5 4.0 7.0 303 Stainless Steel

20223236

Fiyat Aralığı
110,8052 TL - 77,6947 TL

Stok Seviyeleri
34 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M4 3.0 6.0 303 Stainless Steel

20223151

Fiyat Aralığı
101,626 TL - 71,1382 TL

Stok Seviyeleri
327 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M4 6.0 6.0 303 Stainless Steel

20223182

Fiyat Aralığı
101,626 TL - 71,1382 TL

Stok Seviyeleri
161 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M4 8.0 6.0 303 Stainless Steel

20223199

Fiyat Aralığı
101,626 TL - 71,1382 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M6 10.0 9.0 303 Stainless Steel

20223359

Fiyat Aralığı
118,673 TL - 82,94 TL

Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M5 10.0 7.0 303 Stainless Steel

20223274

Fiyat Aralığı
110,8052 TL - 77,6947 TL

Stok Seviyeleri
74 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M4 20.0 6.0 303 Stainless Steel

20223380

Fiyat Aralığı
101,626 TL - 71,1382 TL

Stok Seviyeleri
75 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0