| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 99 | 330,9909 TL |
| 100 - 199 | 297,8918 TL |
| 200 - 499 | 264,7927 TL |
| 500 - 999 | 231,6936 TL |
| 1000 + | 198,5945 TL |
| d1 | 12.0 |
|---|---|
| l1 | 26.0 |
| d2 | M10 |
| D3 | 20.0 |
| l2 | 16.0 |
| H1 | 8.0 |
| h2 | 2.4 |
| w1 | 2.5 |
| Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
| Malzeme | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin