| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 99 | 174,2984 TL |
| 100 - 199 | 157,0446 TL |
| 200 - 499 | 139,4387 TL |
| 500 - 999 | 122,1849 TL |
| 1000 + | 104,579 TL |
| d1 | 10.0 |
|---|---|
| l1 | 8.0 |
| d2 | M6 |
| D3 | 12.0 |
| l2 | 11.0 |
| H1 | 6.0 |
| h2 | 1.5 |
| w1 | 1.6 |
| Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
| Malzeme | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin