Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.
Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, 416 Paslanmaz Çelik, Titanyum G2, Titanyum G5 Renk: , Black Seri Kodu: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Malzeme | l2 | Sürüş Tipi | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.856,0139 TL - 3.093,3566 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
70.0
|
Titanyum G5
|
22.0
|
Altıgen Milli
|
30.0
|
||
| 66,1981 TL - 110,2129 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
7.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 254,2292 TL - 423,5979 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
30.0
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
Torx Tahrikli
|
24.0
|
||
| 149,6501 TL - 249,2995 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
35.0
|
316 Stainless Steel
|
11.0
|
Torx Tahrikli
|
12.0
|
||
| 372,1887 TL - 620,0798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
80.0
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
Torx Tahrikli
|
24.0
|
||
| 64,7897 TL - 108,1002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
14.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
Torx Tahrikli
|
6.0
|
||
| 299,3003 TL - 498,9512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
25.0
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
Torx Tahrikli
|
24.0
|
||
| 70,0714 TL - 116,551 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
14.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
Torx Tahrikli
|
8.0
|
||
| 190,1437 TL - 316,9062 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
80.0
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Torx Tahrikli
|
14.0
|
||
| 108,1002 TL - 179,9323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
18.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
||
| 229,5809 TL - 382,4001 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
65.0
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
20.0
|
||
| 64,7897 TL - 108,1002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
30.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
Torx Tahrikli
|
6.0
|
||
| 85,2125 TL - 142,2556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
35.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
Torx Tahrikli
|
8.0
|
||
| 115,8468 TL - 192,9606 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
18.0
|
316 Stainless Steel
|
11.0
|
Torx Tahrikli
|
12.0
|
||
| 346,1319 TL - 576,7692 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
100.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
||
| 160,9179 TL - 268,3139 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
55.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
||
| 164,0869 TL - 273,5956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
60.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
||
| 103,8748 TL - 173,242 TL | 212 Stokta |
M8
|
10.0
|
12.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
14.0
|
||
| 527,4727 TL - 878,8865 TL | 38 Stokta |
M16
|
20.0
|
45.0
|
316 Stainless Steel
|
22.0
|
Altıgen Milli
|
30.0
|
||
| 366,9069 TL - 611,6289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
55.0
|
Titanyum G5
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin