Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.
Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, 416 Paslanmaz Çelik, Titanyum G2, Titanyum G5 Renk: , Black Seri Kodu: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Malzeme | l2 | Sürüş Tipi | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851,0692 TL - 1.418,3313 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
75.0
|
316 Stainless Steel
|
22.0
|
Torx Tahrikli
|
30.0
|
||
| 804,2375 TL - 1.340,5132 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
75.0
|
316 Stainless Steel
|
22.0
|
Torx Tahrikli
|
30.0
|
||
| 341,5544 TL - 569,3748 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
55.0
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
Torx Tahrikli
|
24.0
|
||
| 219,3695 TL - 365,8506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
90.0
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
20.0
|
||
| 129,5794 TL - 215,8483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
35.0
|
303 Stainless Steel
|
11.0
|
Torx Tahrikli
|
12.0
|
||
| 258,1024 TL - 429,936 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
90.0
|
303 Stainless Steel
|
11.0
|
Torx Tahrikli
|
12.0
|
||
| 143,6641 TL - 239,4402 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
60.0
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
||
| 69,3672 TL - 115,4947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
18.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
Torx Tahrikli
|
6.0
|
||
| 259,1588 TL - 431,6966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
25.0
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
Torx Tahrikli
|
24.0
|
||
| 286,9761 TL - 478,1762 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
100.0
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
20.0
|
||
| 69,3672 TL - 115,4947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
2.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
Torx Tahrikli
|
8.0
|
||
| 168,6645 TL - 280,9901 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
55.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
||
| 366,2027 TL - 610,2204 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
100.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
||
| 431,6966 TL - 719,377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
70.0
|
Titanyum G2
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
14.0
|
||
| 69,3672 TL - 115,4947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
40.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
Torx Tahrikli
|
6.0
|
||
| 348,9489 TL - 581,6989 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
45.0
|
Titanyum G2
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
14.0
|
||
| 67,2545 TL - 111,9735 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
3.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
Torx Tahrikli
|
6.0
|
||
| 73,5926 TL - 122,8891 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
35.0
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
Torx Tahrikli
|
8.0
|
||
| 95,4239 TL - 159,1573 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
5.0
|
316 Stainless Steel
|
11.0
|
Torx Tahrikli
|
12.0
|
||
| 73,5926 TL - 122,537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
14.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
Torx Tahrikli
|
8.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin