Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.
Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, 416 Paslanmaz Çelik, Titanyum G2, Titanyum G5 Renk: , Black Seri Kodu: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Malzeme | l2 | Sürüş Tipi | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403,5408 TL - 576,433 TL | 162 Stokta |
M12
|
16.0
|
35.0
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 307,1042 TL - 438,7526 TL | 606 Stokta |
M8
|
10.0
|
70.0
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
14.0
|
||
| 287,3494 TL - 410,4776 TL | 216 Stokta |
M8
|
10.0
|
55.0
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
14.0
|
||
| 295,945 TL - 422,7678 TL | 66 Stokta |
M8
|
10.0
|
65.0
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
14.0
|
||
| 373,1546 TL - 533,078 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
100.0
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
14.0
|
||
| 259,9792 TL - 371,4204 TL | 63 Stokta |
M10
|
12.0
|
55.0
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 628,3836 TL - 897,7124 TL | 72 Stokta |
M16
|
20.0
|
75.0
|
303 Stainless Steel
|
22.0
|
Altıgen Milli
|
30.0
|
||
| 397,5088 TL - 567,8374 TL | 38 Stokta |
M16
|
20.0
|
45.0
|
303 Stainless Steel
|
22.0
|
Altıgen Milli
|
30.0
|
||
| 397,5088 TL - 567,8374 TL | 47 Stokta |
M16
|
20.0
|
35.0
|
303 Stainless Steel
|
22.0
|
Altıgen Milli
|
30.0
|
||
| 482,4092 TL - 689,156 TL | 224 Stokta |
M12
|
16.0
|
55.0
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 346,086 TL - 494,4732 TL | 654 Stokta |
M8
|
10.0
|
80.0
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
14.0
|
||
| 589,7034 TL - 842,3688 TL | 9 Stokta |
M12
|
16.0
|
75.0
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 482,4092 TL - 689,156 TL | 84 Stokta |
M12
|
16.0
|
45.0
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 542,88 TL - 775,489 TL | 62 Stokta |
M12
|
16.0
|
65.0
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 259,9792 TL - 371,4204 TL | 218 Stokta |
M10
|
12.0
|
30.0
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 211,7986 TL - 302,5802 TL | 382 Stokta |
M8
|
10.0
|
25.0
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
14.0
|
||
| 259,9792 TL - 371,4204 TL | 268 Stokta |
M10
|
12.0
|
60.0
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 279,8094 TL - 399,6954 TL | 34 Stokta |
M10
|
12.0
|
70.0
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 205,6912 TL - 293,8338 TL | 462 Stokta |
M6
|
8.0
|
60.0
|
303 Stainless Steel
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 86,1068 TL - 123,0528 TL | 2562 Stokta |
M4
|
5.0
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin