Menü Arama

Omuzlu Vida Kapak Başlı M8 10.0 55.0 Titanyum G5

Kapak başlı ve altıgen uçlu Omuz Vidası. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20250065

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 802,1248 TL
100 - 199 721,8419 TL
200 - 499 641,559 TL
500 - 999 561,6282 TL
1000 + 481,3453 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

802,12 TL

1 x 802,1248 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 55.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
A/F 5.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme Titanyum G5
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin