Menü Arama

Omuzlu Vida Kapak Başlı M16 20.0 55.0 316 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen uçlu Omuz Vidası. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20247614

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 1.125,7212 TL
100 - 199 1.013,0434 TL
200 - 499 900,7178 TL
500 - 999 788,04 TL
1000 + 675,3623 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.125,72 TL

1 x 1.125,7212 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 55.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
TX Size TX-70
Sürüş Tipi Torx Tahrikli
Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin