Menü Arama

Omuzlu Vida Kapak Başlı M12 16.0 70.0 316 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen uçlu Omuz Vidası. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20247515

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 741,9126 TL
100 - 199 667,6157 TL
200 - 499 593,6709 TL
500 - 999 519,374 TL
1000 + 445,0771 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

741,91 TL

1 x 741,9126 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 70.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
TX Size TX-60
Sürüş Tipi Torx Tahrikli
Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin