Menü Arama

Omuzlu Vida Kapak Başlı M3 4.0 40.0 316 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen uçlu Omuz Vidası. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20246785

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 108,1002 TL
100 - 199 97,1845 TL
200 - 499 86,621 TL
500 - 999 75,7053 TL
1000 + 64,7897 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

108,10 TL

1 x 108,1002 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 40.0
d2 M3
d3 6.0
l2 4.0
h1 3.0
TX Size TX-10
Sürüş Tipi Torx Tahrikli
Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin