Menü Arama

Omuzlu Vida Kapak Başlı M16 20.0 40.0 303 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen uçlu Omuz Vidası. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20246563

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 674,658 TL
100 - 199 607,0514 TL
200 - 499 539,7968 TL
500 - 999 472,1902 TL
1000 + 404,9357 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

674,66 TL

1 x 674,658 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 40.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
TX Size TX-70
Sürüş Tipi Torx Tahrikli
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin