Menü Arama

Omuzlu Vida Kapak Başlı M3 4.0 14.0 303 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen uçlu Omuz Vidası. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20245696

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 83,804 TL
100 - 199 75,3532 TL
200 - 499 66,9024 TL
500 - 999 58,8037 TL
1000 + 50,3528 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

83,80 TL

1 x 83,804 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 14.0
d2 M3
d3 6.0
l2 4.0
h1 3.0
TX Size TX-10
Sürüş Tipi Torx Tahrikli
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin