Menü Arama

Omuzlu Vida Kapak Başlı M2 3.0 10.0 Titanyum G2

Kapak başlı ve altıgen uçlu Omuz Vidası. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20241445

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 179,9323 TL
100 - 199 161,9742 TL
200 - 499 144,0162 TL
500 - 999 126,0582 TL
1000 + 108,1002 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

179,93 TL

1 x 179,9323 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 3.0
l1 005 00 10.0
d2 M2
d3 5.0
l2 4.0
h1 2.0
A/F 1.5
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme Titanyum G2
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin