Menü Arama

Omuzlu Vida Kapak Başlı M10 12.0 20.0 303 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen uçlu Omuz Vidası. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20234683

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 256,694 TL
100 - 199 230,9894 TL
200 - 499 205,2847 TL
500 - 999 179,5801 TL
1000 + 153,8755 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

256,69 TL

1 x 256,694 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 20.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
TX Size TX-50
Sürüş Tipi Torx Tahrikli
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290
Bitir Karartılmış

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin