Menü Arama

Omuzlu Vida Kapak Başlı M8 10.0 10.0 316 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen uçlu Omuz Vidası. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20234027

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 200,3551 TL
100 - 199 180,2844 TL
200 - 499 160,2136 TL
500 - 999 140,1429 TL
1000 + 120,0722 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

200,36 TL

1 x 200,3551 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 10.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
TX Size TX-45
Sürüş Tipi Torx Tahrikli
Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin