Menü Arama

Omuzlu Vida Kapak Başlı M2 3.0 3.0 316 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen uçlu Omuz Vidası. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20232948

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 110,2129 TL
100 - 199 99,2972 TL
200 - 499 88,0295 TL
500 - 999 77,1138 TL
1000 + 66,1981 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

110,21 TL

1 x 110,2129 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 3.0
l1 005 00 3.0
d2 M2
d3 5.0
l2 4.0
h1 2.0
A/F 1.5
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290
Bitir Karartılmış

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin