Menü Arama

Omuzlu Vida Kapak Başlı M4 5.0 16.0 303 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen uçlu Omuz Vidası. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20231934

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 107,0438 TL
100 - 199 96,4803 TL
200 - 499 85,5646 TL
500 - 999 75,0011 TL
1000 + 64,0854 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

107,04 TL

1 x 107,0438 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 16.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
w1 1.0
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290
Bitir Karartılmış

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin