20231804
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 99 | 91,1985 TL |
| 100 - 199 | 82,0434 TL |
| 200 - 499 | 72,8884 TL |
| 500 - 999 | 63,7333 TL |
| 1000 + | 54,5782 TL |
| d1+0|-0.025 | 4.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 6.0 |
| d2 | M3 |
| d3 | 6.0 |
| l2 | 4.0 |
| h1 | 3.0 |
| w1 | 0.8 |
| Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
| Malzeme | 303 Stainless Steel |
| GTIP Numarası | 7318156290 |
| Bitir | Karartılmış |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin