Menü Arama

Omuzlu Vida Kapak Başlı M10 12.0 40.0 303 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen uçlu Omuz Vidası. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20231293

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 309,8638 TL
100 - 199 278,8774 TL
200 - 499 247,891 TL
500 - 999 216,9046 TL
1000 + 185,9183 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

309,86 TL

1 x 309,8638 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 40.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290
Bitir Karartılmış

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin