Menü Arama

Omuzlu Vida Kapak Başlı M2 3.0 3.0 316 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen uçlu Omuz Vidası. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20228552

276 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 105,6354 TL
100 - 199 95,0718 TL
200 - 499 84,5083 TL
500 - 999 73,9447 TL
1000 + 63,3812 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

105,64 TL

1 x 105,6354 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 3.0
l1 005 00 3.0
d2 M2
d3 5.0
l2 4.0
h1 2.0
A/F 1.5
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin