Menü Arama

Omuzlu Vida Kapak Başlı M6 10.0 12.0 416 Paslanmaz Çelik

Kapak başlı ve altıgen uçlu Omuz Vidası. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20221737

350 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 156,6925 TL
100 - 199 141,1993 TL
200 - 499 125,354 TL
500 - 999 109,8608 TL
1000 + 94,0155 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

156,69 TL

1 x 156,6925 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 12.0
d2 M6
d3 14.0
l2 11.0
h1 6.0
w1 1.6
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Malzeme 416 Paslanmaz Çelik
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin