Omuzlu Vidalar, altıgen soket tahrikli ve çok düşük başlıdır. Baş yüksekliği boyutu, normal omuzlu vidaların yaklaşık üçte biri kadardır. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir. Bu vidalar ilaç ve diğer sektörlerde tercih edilir.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Malzeme | l2 | A/F | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137,6804 TL - 196,6432 TL | 816 Stokta |
M8
|
10.0
|
2.7
|
8.0
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
5.0
|
||
| 81,6582 TL - 116,6438 TL | 938 Stokta |
M4
|
5.0
|
1.3
|
6.0
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
2.5
|
||
| 77,2096 TL - 110,3102 TL | 62 Stokta |
M3
|
4.0
|
1.3
|
6.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
2.0
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 6402 Stokta |
M4
|
5.0
|
1.3
|
4.0
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
2.5
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 1970 Stokta |
M3
|
4.0
|
1.3
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
2.0
|
||
| 77,2096 TL - 110,3102 TL | 1600 Stokta |
M3
|
4.0
|
1.3
|
4.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
2.0
|
||
| 139,0376 TL - 198,679 TL | 404 Stokta |
M6
|
8.0
|
2.0
|
12.0
|
303 Stainless Steel
|
11.0
|
4.0
|
||
| 84,7496 TL - 121,017 TL | 408 Stokta |
M4
|
5.0
|
1.3
|
12.0
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
2.5
|
||
| 220,6958 TL - 315,3228 TL | 121 Stokta |
M8
|
10.0
|
2.7
|
40.0
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
5.0
|
||
| 146,5776 TL - 209,3858 TL | 594 Stokta |
M5
|
6.0
|
1.7
|
40.0
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
3.0
|
||
| 259,9792 TL - 371,4204 TL | 68 Stokta |
M10
|
12.0
|
3.5
|
40.0
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
6.0
|
||
| 146,5776 TL - 209,3858 TL | 726 Stokta |
M5
|
6.0
|
1.7
|
25.0
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
3.0
|
||
| 95,3056 TL - 136,1724 TL | 804 Stokta |
M5
|
6.0
|
1.7
|
4.0
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
3.0
|
||
| 118,9812 TL - 170,027 TL | 1222 Stokta |
M6
|
8.0
|
2.0
|
8.0
|
303 Stainless Steel
|
11.0
|
4.0
|
||
| 139,0376 TL - 198,679 TL | 812 Stokta |
M6
|
8.0
|
2.0
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
11.0
|
4.0
|
||
| 114,8342 TL - 163,995 TL | 1048 Stokta |
M6
|
8.0
|
2.0
|
6.0
|
303 Stainless Steel
|
11.0
|
4.0
|
||
| 138,6704 TL - 198,0069 TL | 47 Stokta |
M5
|
6.0
|
1.7
|
40.0
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
6.0
|
3.0
|
||
| 193,7452 TL - 276,6852 TL | 90 Stokta |
M10
|
12.0
|
3.5
|
20.0
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
6.0
|
||
| 77,0391 TL - 110,1495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
1.3
|
6.0
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
5.0
|
2.5
|
||
| 73,1052 TL - 104,2487 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
1.3
|
4.0
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
4.0
|
2.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin