Menü Arama

Omuzlu Vidalar - Altıgen Soket Başlı

Stokta

Omuzlu cıvata olarak da anılan Omuzlu Vidalar, vida başını dişli parçadan ayıran silindirik baş içeren bir tür bağlantı elemanıdır. Hassas toleransa göre işlenmiş olan omuz parçası, vida başı için rulman yüzeyi işlevi görür.

Omuzlu Vidalar; montaj pimi, takoz, bağlantı veya şaft ya da kayar hareket gerektiren durumlarda kullanışlıdır. Kısmen mıknatıslıdır, sağlamdır ve çok zor koşullar altında olmadıkça korozyona dayanıklıdır.

Omuzlu Vida ürünleri altıgen alyan başlı olup alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Tırtıklı yapılı baş kısmı, kavramaya yardımcı olur. Bu vidalar elektronik eşya, makineler ve otomotiv uygulamaları için uygundur.

  • Hassas toleransa göre işlenmiş olan omuz parçası, vida başı için rulman yüzeyi işlevi görür.
  • Alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir.
  • Kısmen mıknatıslıdır, sağlam ve korozyona dayanıklıdır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Black Steel Seri Kodu: SRP0137, SRP0136

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
228 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l2 H1 d1 tol. f9 D3 Malzeme l1 025 d2 Satın Al
85,2125 TL - 141,9035 TL 30 Stokta
7.0
3.0
4.0
7.0
Black Steel
30.0
M3
45,0711 TL - 75,3532 TL 140 Stokta
9.5
4.5
6.0
10.0
Black Steel
55.0
M5
117,9595 TL - 196,4818 TL 190 Stokta
9.5
4.5
6.0
10.0
Black Steel
100.0
M5
48,2401 TL - 80,635 TL 150 Stokta
11.0
5.5
8.0
13.0
Black Steel
65.0
M6
47,1838 TL - 78,5223 TL 275 Stokta
11.0
5.5
8.0
13.0
Black Steel
80.0
M6
76,7617 TL - 127,8188 TL 233 Stokta
9.5
4.5
6.0
10.0
Black Steel
65.0
M5
39,4372 TL - 65,4939 TL 21 Stokta
9.5
4.5
6.0
10.0
Black Steel
45.0
M5
55,6346 TL - 92,607 TL 89 Stokta
11.0
5.5
8.0
13.0
Black Steel
90.0
M6
61,6206 TL - 102,8184 TL 247 Stokta
16.0
9.0
12.0
18.0
Black Steel
45.0
M10
42,6062 TL - 71,1278 TL 334 Stokta
9.5
4.5
6.0
10.0
Black Steel
60.0
M5
172,8899 TL - 288,3846 TL 95 Stokta
9.5
4.5
6.0
10.0
Black Steel
75.0
M5
126,7624 TL - 211,2708 TL 124 Stokta
9.5
4.5
6.0
10.0
Black Steel
80.0
M5
108,1002 TL - 180,2844 TL 14 Stokta
16.0
9.0
12.0
18.0
Black Steel
75.0
M10
208,4538 TL - 347,1883 TL 47 Stokta
22.0
14.0
20.0
30.0
Black Steel
25.0
M16
58,4515 TL - 97,1845 TL 116 Stokta
9.5
4.5
6.0
10.0
Black Steel
90.0
M5
45,0711 TL - 75,3532 TL 85 Stokta
11.0
5.5
8.0
13.0
Black Steel
55.0
M6
57,3952 TL - 95,4239 TL 142 Stokta
9.5
4.5
6.0
10.0
Black Steel
70.0
M5
33,099 TL - 54,9304 TL 166 Stokta
11.0
5.5
8.0
13.0
Black Steel
35.0
M6
51,4092 TL - 85,9167 TL 20 Stokta
13.0
7.0
10.0
16.0
Black Steel
55.0
M8
60,5643 TL - 101,0578 TL 6 Stokta
13.0
7.0
10.0
16.0
Black Steel
75.0
M8
  • / 12
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 4.0 M3 30.0 7.0 Black Steel

20226190

Fiyat Aralığı
141,9035 TL - 85,2125 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1 025
    30.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 6.0 M5 55.0 9.5 Black Steel

20226213

Fiyat Aralığı
75,3532 TL - 45,0711 TL

Stok Seviyeleri
140 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    55.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 6.0 M5 100.0 9.5 Black Steel

20226282

Fiyat Aralığı
196,4818 TL - 117,9595 TL

Stok Seviyeleri
190 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    100.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 8.0 M6 65.0 11.0 Black Steel

20226336

Fiyat Aralığı
80,635 TL - 48,2401 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    65.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 8.0 M6 80.0 11.0 Black Steel

20226350

Fiyat Aralığı
78,5223 TL - 47,1838 TL

Stok Seviyeleri
275 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    80.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 6.0 M5 65.0 9.5 Black Steel

20226237

Fiyat Aralığı
127,8188 TL - 76,7617 TL

Stok Seviyeleri
233 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    65.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 6.0 M5 45.0 9.5 Black Steel

20225728

Fiyat Aralığı
65,4939 TL - 39,4372 TL

Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    45.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 8.0 M6 90.0 11.0 Black Steel

20226367

Fiyat Aralığı
92,607 TL - 55,6346 TL

Stok Seviyeleri
89 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    90.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 12.0 M10 45.0 16.0 Black Steel

20226442

Fiyat Aralığı
102,8184 TL - 61,6206 TL

Stok Seviyeleri
247 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    45.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 6.0 M5 60.0 9.5 Black Steel

20226220

Fiyat Aralığı
71,1278 TL - 42,6062 TL

Stok Seviyeleri
334 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    60.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 6.0 M5 75.0 9.5 Black Steel

20226251

Fiyat Aralığı
288,3846 TL - 172,8899 TL

Stok Seviyeleri
95 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    75.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 6.0 M5 80.0 9.5 Black Steel

20226268

Fiyat Aralığı
211,2708 TL - 126,7624 TL

Stok Seviyeleri
124 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    80.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 12.0 M10 75.0 16.0 Black Steel

20226473

Fiyat Aralığı
180,2844 TL - 108,1002 TL

Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    75.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 20.0 M16 25.0 22.0 Black Steel

20226534

Fiyat Aralığı
347,1883 TL - 208,4538 TL

Stok Seviyeleri
47 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    25.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 6.0 M5 90.0 9.5 Black Steel

20226275

Fiyat Aralığı
97,1845 TL - 58,4515 TL

Stok Seviyeleri
116 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    90.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 8.0 M6 55.0 11.0 Black Steel

20226312

Fiyat Aralığı
75,3532 TL - 45,0711 TL

Stok Seviyeleri
85 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    55.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 6.0 M5 70.0 9.5 Black Steel

20226244

Fiyat Aralığı
95,4239 TL - 57,3952 TL

Stok Seviyeleri
142 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    70.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 8.0 M6 35.0 11.0 Black Steel

20226299

Fiyat Aralığı
54,9304 TL - 33,099 TL

Stok Seviyeleri
166 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    35.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 10.0 M8 55.0 13.0 Black Steel

20226398

Fiyat Aralığı
85,9167 TL - 51,4092 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    55.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 10.0 M8 75.0 13.0 Black Steel

20226404

Fiyat Aralığı
101,0578 TL - 60,5643 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    75.0