Menü Arama

Omuzlu Vidalar - Altıgen Soket Başlı

Stokta

Omuzlu cıvata olarak da anılan Omuzlu Vidalar, vida başını dişli parçadan ayıran silindirik baş içeren bir tür bağlantı elemanıdır. Hassas toleransa göre işlenmiş olan omuz parçası, vida başı için rulman yüzeyi işlevi görür.

Omuzlu Vidalar; montaj pimi, takoz, bağlantı veya şaft ya da kayar hareket gerektiren durumlarda kullanışlıdır. Kısmen mıknatıslıdır, sağlamdır ve çok zor koşullar altında olmadıkça korozyona dayanıklıdır.

Omuzlu Vida ürünleri altıgen alyan başlı olup alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Tırtıklı yapılı baş kısmı, kavramaya yardımcı olur. Bu vidalar elektronik eşya, makineler ve otomotiv uygulamaları için uygundur.

  • Hassas toleransa göre işlenmiş olan omuz parçası, vida başı için rulman yüzeyi işlevi görür.
  • Alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir.
  • Kısmen mıknatıslıdır, sağlam ve korozyona dayanıklıdır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Black Steel Seri Kodu: SRP0137, SRP0136

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
228 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l2 H1 d1 tol. f9 D3 Malzeme l1 025 d2 Satın Al
286,624 TL - 477,472 TL 174 Stokta
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Stainless Steel
30.0
M12
316,2019 TL - 526,7685 TL 251 Stokta
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Stainless Steel
50.0
M12
209,5102 TL - 348,9489 TL 38 Stokta
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Stainless Steel
80.0
M10
298,2439 TL - 497,1906 TL 570 Stokta
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Stainless Steel
40.0
M12
286,624 TL - 477,472 TL 211 Stokta
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Stainless Steel
35.0
M12
316,2019 TL - 526,7685 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Stainless Steel
55.0
M12
424,3021 TL - 707,0529 TL 9 Stokta
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Stainless Steel
80.0
M12
484,5143 TL - 807,4065 TL 4 Stokta
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Stainless Steel
100.0
M12
  • / 12
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 16.0 M12 30.0 18.0 303 Stainless Steel

20229559

Fiyat Aralığı
477,472 TL - 286,624 TL

Stok Seviyeleri
174 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    30.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 16.0 M12 50.0 18.0 303 Stainless Steel

20229597

Fiyat Aralığı
526,7685 TL - 316,2019 TL

Stok Seviyeleri
251 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    50.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 12.0 M10 80.0 16.0 303 Stainless Steel

20229511

Fiyat Aralığı
348,9489 TL - 209,5102 TL

Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    80.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 16.0 M12 40.0 18.0 303 Stainless Steel

20229573

Fiyat Aralığı
497,1906 TL - 298,2439 TL

Stok Seviyeleri
570 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    40.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 16.0 M12 35.0 18.0 303 Stainless Steel

20229566

Fiyat Aralığı
477,472 TL - 286,624 TL

Stok Seviyeleri
211 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    35.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 16.0 M12 55.0 18.0 303 Stainless Steel

20229603

Fiyat Aralığı
526,7685 TL - 316,2019 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    55.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 16.0 M12 80.0 18.0 303 Stainless Steel

20229658

Fiyat Aralığı
707,0529 TL - 424,3021 TL

Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    80.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 16.0 M12 100.0 18.0 303 Stainless Steel

20229672

Fiyat Aralığı
807,4065 TL - 484,5143 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    100.0