Omuzlu cıvata olarak da anılan Omuzlu Vidalar, vida başını dişli parçadan ayıran silindirik baş içeren bir tür bağlantı elemanıdır. Hassas toleransa göre işlenmiş olan omuz parçası, vida başı için rulman yüzeyi işlevi görür.
Omuzlu Vidalar; montaj pimi, takoz, bağlantı veya şaft ya da kayar hareket gerektiren durumlarda kullanışlıdır. Kısmen mıknatıslıdır, sağlamdır ve çok zor koşullar altında olmadıkça korozyona dayanıklıdır.
Omuzlu Vida ürünleri altıgen alyan başlı olup alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Tırtıklı yapılı baş kısmı, kavramaya yardımcı olur. Bu vidalar elektronik eşya, makineler ve otomotiv uygulamaları için uygundur.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Black Steel Seri Kodu: SRP0137, SRP0136
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Malzeme | l1 025 | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544,7265 TL - 908,1123 TL | 4 Stokta |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Black Steel
|
55.0
|
M20
|
||
| 530,6418 TL - 884,1683 TL | 5 Stokta |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Black Steel
|
45.0
|
M20
|
||
| 233,1021 TL - 388,7382 TL | 454 Stokta |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
35.0
|
M5
|
||
| 469,0211 TL - 781,7019 TL | 10 Stokta |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Black Steel
|
35.0
|
M20
|
||
| 115,8468 TL - 193,3127 TL | 87 Stokta |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
303 Stainless Steel
|
70.0
|
M8
|
||
| 150,3543 TL - 250,708 TL | 29 Stokta |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
60.0
|
M5
|
||
| 152,8192 TL - 254,5813 TL | 129 Stokta |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Stainless Steel
|
35.0
|
M10
|
||
| 152,1149 TL - 253,5249 TL | 64 Stokta |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
303 Stainless Steel
|
60.0
|
M6
|
||
| 173,9462 TL - 289,7931 TL | 35 Stokta |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Stainless Steel
|
55.0
|
M10
|
||
| 171,4814 TL - 285,9198 TL | 468 Stokta |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
303 Stainless Steel
|
70.0
|
M6
|
||
| 132,7484 TL - 221,1301 TL | 171 Stokta |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
303 Stainless Steel
|
20.0
|
M8
|
||
| 208,8059 TL - 348,2447 TL | 40 Stokta |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
303 Stainless Steel
|
100.0
|
M8
|
||
| 476,0635 TL - 793,3218 TL | 8 Stokta |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
303 Stainless Steel
|
90.0
|
M12
|
||
| 179,9323 TL - 299,6524 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Stainless Steel
|
65.0
|
M10
|
||
| 182,3971 TL - 304,2299 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
303 Stainless Steel
|
65.0
|
M8
|
||
| 209,5102 TL - 348,9489 TL | 38 Stokta |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Stainless Steel
|
80.0
|
M10
|
||
| 168,6645 TL - 280,9901 TL | 377 Stokta |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
303 Stainless Steel
|
40.0
|
M8
|
||
| 138,3823 TL - 230,6372 TL | 318 Stokta |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
303 Stainless Steel
|
25.0
|
M8
|
||
| 192,2564 TL - 320,4273 TL | 4 Stokta |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Stainless Steel
|
70.0
|
M10
|
||
| 194,7212 TL - 324,3006 TL | 8 Stokta |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
303 Stainless Steel
|
90.0
|
M8
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin