Menü Arama

Omuzlu Vidalar - Altıgen Soket Başlı

Stokta

Omuzlu cıvata olarak da anılan Omuzlu Vidalar, vida başını dişli parçadan ayıran silindirik baş içeren bir tür bağlantı elemanıdır. Hassas toleransa göre işlenmiş olan omuz parçası, vida başı için rulman yüzeyi işlevi görür.

Omuzlu Vidalar; montaj pimi, takoz, bağlantı veya şaft ya da kayar hareket gerektiren durumlarda kullanışlıdır. Kısmen mıknatıslıdır, sağlamdır ve çok zor koşullar altında olmadıkça korozyona dayanıklıdır.

Omuzlu Vida ürünleri altıgen alyan başlı olup alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Tırtıklı yapılı baş kısmı, kavramaya yardımcı olur. Bu vidalar elektronik eşya, makineler ve otomotiv uygulamaları için uygundur.

  • Hassas toleransa göre işlenmiş olan omuz parçası, vida başı için rulman yüzeyi işlevi görür.
  • Alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir.
  • Kısmen mıknatıslıdır, sağlam ve korozyona dayanıklıdır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Black Steel Seri Kodu: SRP0137, SRP0136

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
228 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l2 H1 d1 tol. f9 D3 Malzeme l1 025 d2 Satın Al
25,0003 TL - 41,902 TL 404 Stokta
9.5
4.5
6.0
10.0
Black Steel
25.0
M5
30,2821 TL - 50,3528 TL 119 Stokta
11.0
5.5
8.0
13.0
Black Steel
25.0
M6
42,9584 TL - 71,832 TL 186 Stokta
13.0
7.0
10.0
16.0
Black Steel
10.0
M8
18,6622 TL - 31,3385 TL 1292 Stokta
9.5
4.5
6.0
10.0
Black Steel
12.0
M5
29,2257 TL - 48,5922 TL 287 Stokta
11.0
5.5
8.0
13.0
Black Steel
16.0
M6
211,6229 TL - 352,4701 TL 1 Stokta
22.0
14.0
20.0
30.0
Black Steel
30.0
M16
237,3275 TL - 395,7806 TL 17 Stokta
22.0
14.0
20.0
30.0
Black Steel
60.0
M16
308,8074 TL - 514,7965 TL 23 Stokta
22.0
14.0
20.0
30.0
Black Steel
90.0
M16
588,7413 TL - 981,3528 TL 5 Stokta
27.0
16.0
24.0
36.0
Black Steel
100.0
M20
212,6792 TL - 354,5828 TL 61 Stokta
22.0
14.0
20.0
30.0
Black Steel
20.0
M16
225,0034 TL - 375,0056 TL 5 Stokta
22.0
14.0
20.0
30.0
Black Steel
40.0
M16
236,9754 TL - 394,7242 TL 4 Stokta
22.0
14.0
20.0
30.0
Black Steel
50.0
M16
617,2628 TL - 1.028,8888 TL 4 Stokta
27.0
16.0
24.0
36.0
Black Steel
120.0
M20
98,2409 TL - 163,7348 TL 200 Stokta
18.0
11.0
16.0
24.0
Black Steel
50.0
M12
397,8933 TL - 663,0381 TL 33 Stokta
22.0
14.0
20.0
30.0
Black Steel
120.0
M16
97,1845 TL - 161,9742 TL 87 Stokta
16.0
9.0
12.0
18.0
Black Steel
90.0
M10
155,284 TL - 258,8067 TL 201 Stokta
18.0
11.0
16.0
24.0
Black Steel
100.0
M12
125,7061 TL - 209,5102 TL 299 Stokta
18.0
11.0
16.0
24.0
Black Steel
70.0
M12
83,4519 TL - 139,0866 TL 243 Stokta
18.0
11.0
16.0
24.0
Black Steel
30.0
M12
127,1146 TL - 211,975 TL 53 Stokta
18.0
11.0
16.0
24.0
Black Steel
40.0
M12
  • / 12
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 6.0 M5 25.0 9.5 Black Steel

20220303

Fiyat Aralığı
41,902 TL - 25,0003 TL

Stok Seviyeleri
404 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    25.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 8.0 M6 25.0 11.0 Black Steel

20220365

Fiyat Aralığı
50,3528 TL - 30,2821 TL

Stok Seviyeleri
119 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    25.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 10.0 M8 10.0 13.0 Black Steel

20220402

Fiyat Aralığı
71,832 TL - 42,9584 TL

Stok Seviyeleri
186 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 6.0 M5 12.0 9.5 Black Steel

20220273

Fiyat Aralığı
31,3385 TL - 18,6622 TL

Stok Seviyeleri
1292 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    12.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 8.0 M6 16.0 11.0 Black Steel

20220341

Fiyat Aralığı
48,5922 TL - 29,2257 TL

Stok Seviyeleri
287 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    16.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 20.0 M16 30.0 22.0 Black Steel

20220761

Fiyat Aralığı
352,4701 TL - 211,6229 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    30.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 20.0 M16 60.0 22.0 Black Steel

20220792

Fiyat Aralığı
395,7806 TL - 237,3275 TL

Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    60.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 20.0 M16 90.0 22.0 Black Steel

20220822

Fiyat Aralığı
514,7965 TL - 308,8074 TL

Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    90.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 24.0 M20 100.0 27.0 Black Steel

20220839

Fiyat Aralığı
981,3528 TL - 588,7413 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    100.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 20.0 M16 20.0 22.0 Black Steel

20220754

Fiyat Aralığı
354,5828 TL - 212,6792 TL

Stok Seviyeleri
61 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    20.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 20.0 M16 40.0 22.0 Black Steel

20220778

Fiyat Aralığı
375,0056 TL - 225,0034 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    40.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 20.0 M16 50.0 22.0 Black Steel

20220785

Fiyat Aralığı
394,7242 TL - 236,9754 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    50.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 24.0 M20 120.0 27.0 Black Steel

20220846

Fiyat Aralığı
1.028,8888 TL - 617,2628 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    120.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 16.0 M12 50.0 18.0 Black Steel

20220686

Fiyat Aralığı
163,7348 TL - 98,2409 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    50.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 20.0 M16 120.0 22.0 Black Steel

20220747

Fiyat Aralığı
663,0381 TL - 397,8933 TL

Stok Seviyeleri
33 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    120.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 12.0 M10 90.0 16.0 Black Steel

20220617

Fiyat Aralığı
161,9742 TL - 97,1845 TL

Stok Seviyeleri
87 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    90.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 16.0 M12 100.0 18.0 Black Steel

20220624

Fiyat Aralığı
258,8067 TL - 155,284 TL

Stok Seviyeleri
201 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    100.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 16.0 M12 70.0 18.0 Black Steel

20220709

Fiyat Aralığı
209,5102 TL - 125,7061 TL

Stok Seviyeleri
299 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    70.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 16.0 M12 30.0 18.0 Black Steel

20220662

Fiyat Aralığı
139,0866 TL - 83,4519 TL

Stok Seviyeleri
243 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    30.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 16.0 M12 40.0 18.0 Black Steel

20220679

Fiyat Aralığı
211,975 TL - 127,1146 TL

Stok Seviyeleri
53 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    40.0