Omuzlu vida olarak da anılan Omuzlu Cıvatalar, vidanın baş ve dişli kısmı arasında düz omuz kısmı olan bir tür bağlantı elemanıdır. Omuz parçası konumlama, bağlama veya parçaları döndürme işlemleri için hassas toleransa göre işlenmiştir.
Stres yoğunlaşmasını azaltır, hasar veya hata riskini düşürür. Ayrıca, sağlam ve korozyona dayanıklıdır, mıknatıslı değildir. Yüksek yüklere, titreşimlere ve zorlu ortamlara dayanabilir.
Altıgen biçimli başı sayesinde cıvata sıkılırken ve gevşetilirken rahat ve dengeli kavrama sağlar. Altıgen başlı yapısı sayesinde anahtar veya soketle tork gücü uygulanarak sıkı ve sağlama bir bağlantı sağlar. Otomotiv, endüstriyel, elektronik eşya ve inşaat gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | l2 | H1 | Malzeme | d1 | l1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,9024 TL - 95,4944 TL | 196 Stokta |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
Steel
|
M12
|
40.0
|
Standart Diş
|
||
| 82,0434 TL - 117,2552 TL | 17 Stokta |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Steel
|
M10
|
30.0
|
Standart Diş
|
||
| 94,7197 TL - 135,2133 TL | 52 Stokta |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
Steel
|
M12
|
35.0
|
Standart Diş
|
||
| 127,4667 TL - 182,3267 TL | 22 Stokta |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
Steel
|
M12
|
50.0
|
Standart Diş
|
||
| 145,7768 TL - 208,313 TL | 23 Stokta |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Steel
|
M10
|
50.0
|
Standart Diş
|
||
| 170,0729 TL - 242,9614 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Steel
|
M10
|
55.0
|
Standart Diş
|
||
| 140,1429 TL - 200,2847 TL | 82 Stokta |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Steel
|
M12
|
55.0
|
Standart Diş
|
||
| 47,1838 TL - 67,3953 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Steel
|
M8
|
35.0
|
Standart Diş
|
||
| 114,7904 TL - 164,1574 TL | 34 Stokta |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Steel
|
M10
|
40.0
|
Standart Diş
|
||
| 37,3245 TL - 53,4515 TL | 564 Stokta |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Steel
|
M8
|
25.0
|
Standart Diş
|
||
| 45,4232 TL - 64,8601 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Steel
|
M8
|
45.0
|
Standart Diş
|
||
| 160,9179 TL - 230,0739 TL | 16 Stokta |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Steel
|
M12
|
60.0
|
Standart Diş
|
||
| 139,0866 TL - 198,5945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
Steel
|
M14
|
45.0
|
Standart Diş
|
||
| 353,5264 TL - 505,1484 TL | 50 Stokta |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Steel
|
M16
|
100.0
|
Standart Diş
|
||
| 244,3698 TL - 349,2306 TL | 46 Stokta |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Steel
|
M16
|
80.0
|
Standart Diş
|
||
| 203,5242 TL - 290,7086 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
21.0
|
28.5
|
12.5
|
Steel
|
M20
|
45.0
|
Standart Diş
|
||
| 320,0752 TL - 457,4012 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Steel
|
M20
|
60.0
|
Standart Diş
|
||
| 185,9183 TL - 265,5674 TL | 13 Stokta |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
Steel
|
M14
|
60.0
|
Standart Diş
|
||
| 170,0729 TL - 242,9614 TL | 18 Stokta |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
Steel
|
M14
|
55.0
|
Standart Diş
|
||
| 63,3812 TL - 90,4239 TL | 39 Stokta |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
Steel
|
M16
|
40.0
|
Standart Diş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin