Omuzlu vida olarak da anılan Omuzlu Cıvatalar, vidanın baş ve dişli kısmı arasında düz omuz kısmı olan bir tür bağlantı elemanıdır. Omuz parçası konumlama, bağlama veya parçaları döndürme işlemleri için hassas toleransa göre işlenmiştir.
Stres yoğunlaşmasını azaltır, hasar veya hata riskini düşürür. Ayrıca, sağlam ve korozyona dayanıklıdır, mıknatıslı değildir. Yüksek yüklere, titreşimlere ve zorlu ortamlara dayanabilir.
Altıgen biçimli başı sayesinde cıvata sıkılırken ve gevşetilirken rahat ve dengeli kavrama sağlar. Altıgen başlı yapısı sayesinde anahtar veya soketle tork gücü uygulanarak sıkı ve sağlama bir bağlantı sağlar. Otomotiv, endüstriyel, elektronik eşya ve inşaat gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | l2 | H1 | Malzeme | d1 | l1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316,2019 TL - 451,8026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Steel
|
M20
|
150.0
|
Short Thread
|
||
| 318,3146 TL - 454,5139 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Steel
|
M24
|
60.0
|
Short Thread
|
||
| 276,4126 TL - 394,8651 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Steel
|
M20
|
110.0
|
Short Thread
|
||
| 306,3426 TL - 437,5066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Steel
|
M24
|
55.0
|
Short Thread
|
||
| 268,3139 TL - 383,2804 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Steel
|
M20
|
100.0
|
Short Thread
|
||
| 299,6524 TL - 428,1402 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Steel
|
M20
|
140.0
|
Short Thread
|
||
| 445,0771 TL - 635,7138 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Steel
|
M24
|
90.0
|
Standart Diş
|
||
| 729,2363 TL - 1.041,9875 TL | 2 Stokta |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Steel
|
M24
|
130.0
|
Standart Diş
|
||
| 812,6883 TL - 1.160,933 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
Steel
|
M24
|
180.0
|
Standart Diş
|
||
| 816,2095 TL - 1.166,0035 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Steel
|
M30
|
105.0
|
Standart Diş
|
||
| 1.277,4841 TL - 1.824,9571 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Steel
|
M36
|
130.0
|
Standart Diş
|
||
| 803,5332 TL - 1.147,8342 TL | 6 Stokta |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Steel
|
M24
|
140.0
|
Standart Diş
|
||
| 922,5491 TL - 1.317,6959 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
Steel
|
M24
|
160.0
|
Standart Diş
|
||
| 883,8161 TL - 1.262,7655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Steel
|
M24
|
150.0
|
Standart Diş
|
||
| 742,2647 TL - 1.060,1568 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
Steel
|
M24
|
170.0
|
Standart Diş
|
||
| 750,3634 TL - 1.071,7767 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
21.0
|
35.5
|
12.5
|
Steel
|
M20
|
160.0
|
Standart Diş
|
||
| 399,3018 TL - 570,4311 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Steel
|
M24
|
70.0
|
Standart Diş
|
||
| 75,0011 TL - 107,1143 TL | 5 Stokta |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
Steel
|
M12
|
40.0
|
Standart Diş
|
||
| 210,9186 TL - 301,0608 TL | 30 Stokta |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Steel
|
M12
|
65.0
|
Standart Diş
|
||
| 113,7341 TL - 162,6785 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
Steel
|
M14
|
35.0
|
Standart Diş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin