Omuzlu vida olarak da anılan Omuzlu Cıvatalar, vidanın baş ve dişli kısmı arasında düz omuz kısmı olan bir tür bağlantı elemanıdır. Omuz parçası konumlama, bağlama veya parçaları döndürme işlemleri için hassas toleransa göre işlenmiştir.
Stres yoğunlaşmasını azaltır, hasar veya hata riskini düşürür. Ayrıca, sağlam ve korozyona dayanıklıdır, mıknatıslı değildir. Yüksek yüklere, titreşimlere ve zorlu ortamlara dayanabilir.
Altıgen biçimli başı sayesinde cıvata sıkılırken ve gevşetilirken rahat ve dengeli kavrama sağlar. Altıgen başlı yapısı sayesinde anahtar veya soketle tork gücü uygulanarak sıkı ve sağlama bir bağlantı sağlar. Otomotiv, endüstriyel, elektronik eşya ve inşaat gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | l2 | H1 | Malzeme | d1 | l1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812,6883 TL - 1.160,933 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
Steel
|
M24
|
180.0
|
Standart Diş
|
||
| 767,2651 TL - 1.096,2841 TL | 6 Stokta |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Steel
|
M30
|
90.0
|
Standart Diş
|
||
| 803,5332 TL - 1.147,8342 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Steel
|
M30
|
100.0
|
Standart Diş
|
||
| 1.194,0321 TL - 1.705,5891 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Steel
|
M36
|
120.0
|
Standart Diş
|
||
| 1.500,0226 TL - 2.142,7084 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
38.0
|
54.0
|
22.0
|
Steel
|
M36
|
200.0
|
Standart Diş
|
||
| 75,3532 TL - 107,4664 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.0
|
11.5
|
5.3
|
Steel
|
M8
|
24.0
|
Short Thread
|
||
| 870,7878 TL - 1.243,7512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Steel
|
M30
|
120.0
|
Standart Diş
|
||
| 936,986 TL - 1.338,4005 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Steel
|
M30
|
130.0
|
Standart Diş
|
||
| 1.001,0714 TL - 1.430,092 TL | 13 Stokta |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Steel
|
M30
|
140.0
|
Standart Diş
|
||
| 742,2647 TL - 1.060,1568 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
Steel
|
M24
|
170.0
|
Standart Diş
|
||
| 826,4209 TL - 1.180,3699 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Steel
|
M30
|
110.0
|
Standart Diş
|
||
| 445,0771 TL - 635,7138 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Steel
|
M24
|
90.0
|
Standart Diş
|
||
| 729,2363 TL - 1.041,9875 TL | 2 Stokta |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Steel
|
M24
|
130.0
|
Standart Diş
|
||
| 77,818 TL - 110,9171 TL | 49 Stokta |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
Steel
|
M16
|
42.0
|
Standart Diş
|
||
| 133,8048 TL - 190,9888 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
Steel
|
M16
|
48.0
|
Standart Diş
|
||
| 319,7231 TL - 456,9787 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Steel
|
M16
|
85.0
|
Standart Diş
|
||
| 225,3555 TL - 321,9767 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Steel
|
M12
|
70.0
|
Standart Diş
|
||
| 183,4534 TL - 262,187 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
Steel
|
M14
|
50.0
|
Standart Diş
|
||
| 534,163 TL - 763,3214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Steel
|
M16
|
120.0
|
Standart Diş
|
||
| 401,4145 TL - 573,3889 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Steel
|
M16
|
100.0
|
Standart Diş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin