Menü Arama

Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M24 25.0 100.0 Steel

Çelik Omuzlu Cıvata, bir dişli şaftın yanı sıra, bu şaftı iki kısma ayıran bir omuz içerir. Sağlam ve korozyona dayanıklıdır, mıknatıslı değildir. Hizalama ve yüksek yük desteği gerektiren durumlarda kullanılır. Anahtar veya altıgen soket kullanılarak kolayca takılır.
Ürün kodu:

20262273

1 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 724,4475 TL
50 - 99 579,5862 TL
100 + 507,0499 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

724,45 TL

1 x 724,4475 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Standart Diş
d1 M24
d2 25.0
l1 100.0
l2 36.5
H1 15.0
A/F 36.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin