Menü Arama

Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M16 17.0 60.0 Steel

Çelik Omuzlu Cıvata, bir dişli şaftın yanı sıra, bu şaftı iki kısma ayıran bir omuz içerir. Sağlam ve korozyona dayanıklıdır, mıknatıslı değildir. Hizalama ve yüksek yük desteği gerektiren durumlarda kullanılır. Anahtar veya altıgen soket kullanılarak kolayca takılır.
Ürün kodu:

20261887

20 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 258,1729 TL
50 - 99 206,6932 TL
100 + 180,6365 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

258,17 TL

1 x 258,1729 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Standart Diş
d1 M16
d2 17.0
l1 60.0
l2 27.0
H1 10.0
A/F 24.0
Çekme dayanımı (N) 830 N/mm2
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin