20260507
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 49 | 143,2063 TL |
| 50 - 99 | 114,4383 TL |
| 100 + | 100,3536 TL |
| Tip | Short Thread |
|---|---|
| d1 | M12 |
| d2 | 13.0 |
| l1 | 32.0 |
| l2 | 15.5 |
| H1 | 7.5 |
| A/F | 19.0 |
| Çekme dayanımı (N) | 830 N/mm2 |
| Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin