20257880
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 49 | 331,2726 TL |
| 50 - 99 | 265,1448 TL |
| 100 + | 232,0457 TL |
| Tip | Short Thread |
|---|---|
| d1 | M16 |
| d2 | 17.0 |
| l1 | 45.0 |
| l2 | 19.0 |
| H1 | 11.5 |
| A/F | 24.0 |
| Çekme dayanımı (N) | 550 N/mm2 |
| Malzeme | 303 Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin