Menü Arama

Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M12 13.0 45.0 303 Stainless Steel

Paslanmaz Omuzlu Cıvata, kısa bir dişli şaftın yanı sıra, bu şaftı iki kısma ayıran bir omuz içerir. Sağlam ve korozyona dayanıklıdır, mıknatıslı değildir. Hizalama ve yüksek yük desteği gerektiren durumlarda kullanılır. Anahtar veya altıgen soket kullanılarak kolayca takılır.
Ürün kodu:

20257842

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 270,6378 TL
50 - 99 216,5525 TL
100 + 189,4394 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

270,64 TL

1 x 270,6378 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Short Thread
d1 M12
d2 13.0
l1 45.0
l2 15.5
H1 10.0
A/F 18.0
Çekme dayanımı (N) 550 N/mm2
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin